Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с Директивой ATEX.

Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с Директивой ATEX.

Директива ATEX была адаптирована к новой европейской нормативно-правовой базе. Это означает, что с 20 апреля 2016 года можно продавать только те продукты, которые соответствуют требованиям новой директивы. С 20 апреля 2016 года сертификаты будут выдаваться в соответствии с директивой ATEX 2014/34/ЕС. Сертификаты, выданные в соответствии со старой директивой ATEX 94/9/EC, останутся в силе.

«ATEX» расшифровывается, как «ATmosphère EXplosibles» (взрывоопасные атмосферы). Производители и операторы должны выполнять требования двух основных директив, которые предназначены для предотвращения взрывов и, следовательно, для защиты людей, окружающей среды и имущества:

  • Директива ATEX 2014/34/ЕС (предназначена для производителей и их продукции)
  • Директива 1999/92/EC (предназначена для операторов)

Директива по оборудованию предназначена для защиты людей от риска взрыва. В ней содержатся ключевые требования по гигиене труда и технике безопасности, которые необходимо соблюдать при размещении на рынке продукции, предназначенной для использования во взрывоопасных атмосферах. В директиву также включены неэлектрические устройства. Необходимо применять соответствующую процедуру оценки соответствия, которая направлена на подтверждение выполнения требований директивы.

Помимо этого, положения Директивы, касающейся рабочего места, разработаны с целью защиты людей, работающих во взрывоопасных атмосферах. В ней также указано, что работодатель обязан составить документ по взрывозащите в рамках процесса оценки опасности.

Технические условия Директивы, касающейся рабочего места, включают следующие:

  • Первичная взрывозащита: уменьшает или предупреждает образование взрывоопасной атмосферы
  • Вторичная взрывозащита: предотвращает возникновение источников воспламенения
  • Третичная взрывозащита: ограничивает влияние потенциального взрыва до приемлемого уровня.

 

Названия Директив ATEX

Директива по оборудованию ATEX 2014/34/EC Европарламента и Совета Европы от 26 марта 2014 года, направленная на гармонизацию законов стран-участниц в отношении безопасности оборудования и систем защиты, предназначенных для использования во взрывоопасных атмосферах.

Директива ATEX 1999/92/EC, касающаяся рабочего места, выпущенная Европарламентом и Советом Европы 16 декабря 1999 года в отношении минимальных требований по улучшению безопасности и защиты здоровья рабочих, подвергающихся риску во взрывоопасных атмосферах.

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?