Принципы безопасного проектирования механических компонентов машинного оборудования

Принципы безопасного проектирования механических компонентов машинного оборудования

Пять шагов на пути к безопасному проектированию

В Приложении I Директивы по машинному оборудованию определены пять основных шагов по проектированию машинного оборудования для обеспечения безопасности:

1. Определить ограничения машинного оборудования Включая использование по назначению и возможные варианты использования не по назначению.

2. Идентифицировать опасности, которые возможны при работе машины, а также связанные опасные ситуации.

3. Оценить риски, с учетом опасности возможной травмы или ущерба для здоровья, вероятность появления риска.

4. Оценить риски, чтобы определить необходимость снижения риска, в соответствии с целями Директивы.

5. Устранить риски или снизить риски, связанные с указанными опасностями, за счет применения защитных мер, в порядке приоритета, определенного в разделе 1.1.2(b).

Для кого важна директива по безопасному проектированию машинного оборудования?

В соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию изготовитель оборудования должен выполнить оценку рисков, чтобы идентифицировать все опасности, связанные с заданным оборудованием. Обязан спроектировать и сконструировать оборудование с учетом результатов оценки.

Требование также применимо к операторам, которые выступают в качестве изготовителей в соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию. В данном случае, например, когда машины связаны друг с другом, либо применяются машины, подвергнутые модификации или существенной модификации в технологическом процессе.

 

Оценка рисков и снижение рисков в соответствии с EN ISO 12100

В EN ISO 12100 приводится пояснение методов оценки рисков. Оценка рисков включает анализ рисков и оценку рисков.

Стандарт Название

EN ISO 12100

Безопасность машинного оборудования
Общие принципы проектирования. Оценка рисков и снижение рисков

 

Дополнительная информация:

Английский Cправочник по Безопасности предлагает знания в области безопасности машин.

Cправочник по Безопасности
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru