После 47 лет членства в ЕС Великобритания вышла из его состава. Великобритания вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 г. До конца 2020 года действовал переходный период. После 31 декабря 2020 года произошли существенные изменения. Далее представлены различные доступные сведения, по безопасности машинного оборудования.
«Брекзит» – Влияние на безопасность машинного оборудования
Знак CE и знак UKCA продолжают действовать параллельно
1 августа 2023 года британское правительство объявило, что сохраняется возможность импорта определенных продуктов с маркировкой CE на неопределенный срок.
Таким образом, у вас, как у производителя, по-прежнему есть выбор: продукты из списка британского правительства, такие как оборудование и электронные компоненты, могут быть импортированы в Великобританию с маркировкой CE или маркировкой UKCA.
Дополнительная информация:
Убедитесь, что вы можете продавать свои машины в и из Великобритании с помощью Pilz.
Компания Pilz использует стандартизированные процессы для обеспечения соответствия международным стандартам. Специалисты компании Pilz всегда работают в тесной связи с дочерними компаниями Pilz в стране осуществления деятельности. В дополнение к своим услугам по маркировке CE или UKCA, компания Pilz в качестве уполномоченного представителя может помочь в процессе получения маркировки CE или UKCA.
Наши эксперты окажут поддержку во время реализации изменений, которые должны быть выполнены в соответствии с «Брекситом» в отношении сертификации и маркировки изделий и оборудования CE или UKCA, размещения установок и оборудования на рынке и компонентах машин, используемых в Великобритании или Северной Ирландии. Мы с радостью проконсультируем Вас на предмет того, как выполнить переход безопасно, без затруднений и с наименьшими затратами.
Если у Вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь и дать рекомендации! Больше о соответствии международным стандартам
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru