Обзор специфических промышленных товарных стандартов (стандартов С)

Промышленные товарные стандарты

Обзор специфических промышленных товарных стандартов (стандартов С)

Стандарты С являются промышленными товарными стандартами. В них включены подробные требования к специфическому машинному оборудованию, со ссылкой на стандарты В. За разработку указанных стандартов отвечают две организации: CEN за разработку европейских стандартов и CENELEC за разработку норм и правил использования электрических систем.

Наиболее значимые стандарты С

Прессы  
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 1: Общие требования к безопасности EN ISO 16092-1
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 2: Требования к безопасности механических прессов EN ISO 16092-2
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 3: Требования к безопасности гидравлических прессов EN ISO 16092-3
Безопасность машинного оборудования – Прессы – Часть 4: Требования к безопасности пневматических прессов EN ISO 16092-4
Тормоза гидравлических прессов EN 12622
Машины для обработки пластика и каучука EN 289
Промышленные роботы   
Часть 1 Роботы Часть 2 Роботизированные системы и интеграция EN ISO 10218-1/2
Коллаборативные роботы ISO TS 15066
Многоцелевые станки  
Безопасность механических устройств – Многоцелевые станки, фрезерные станки, автоматические сборочные линии – Часть 1: Требования к безопасности EN ISO 16090-1
Станки в текстильной промышленности EN ISO 11111-1 до -7
Деревообрабатывающие станки EN ISO 19085-1 до 17
Установки лазерной обработки EN ISO 11553-1 до -3
Упаковочные станки EN 415-1 to -10
Станки в бумажной промышленности  
Безопасность машинного оборудования – Требования к безопасности при проектировании и изготовлении печатных и бумагоперерабатывающих машин EN 1010-1 до -5
Безопасность машинного оборудования – Требования к безопасности при проектировании и изготовлении бумагоделательных и отделочных машин EN 1034-1 до -16
Машины для формовки при высокой температуре EN 422, EN 12409
Токарные станки EN ISO 23125
Установки для литья металла под давлением EN 869
Подъемно-транспортное оборудование и системы непрерывного действия EN 619
Двери с механическим приводом EN 12453
Автоматизированные транспортные системы EN ISO 3691-1 до 6

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?