Экспертные знания в области стандартизации

Проектирование роботов: Какие стандарты необходимо учитывать?

В основном роботы попадают под Директиву по машинному оборудованию. Также в сфере робототехники применяются следующие стандарты:

- DIN EN ISO 10218-1 (Роботы и роботизированные устройства - Требования безопасности к промышленным роботам - Часть 1: Роботы): В первой части данного стандарта оговорены требования и руководящие указания для проектирования безопасного в эксплуатации оборудования, защитные мероприятия и информация, необходимая для эксплуатации промышленных роботов. В ней описаны основные риски, связанные с роботами и указаны требования по устранению или адекватному сокращению рисков, связанных с этими видами опасности.

- DIN EN ISO 8373 (Роботы и роботизированные устройства - Терминология): Определяет и описывает термины, используемые в отношении роботов и роботизированных устройств, эксплуатируемых как в промышленной, так и в непромышленной среде.

- ISO 9787 (Роботы и роботизированные устройства - Системы координат и направления движений): Описывает основы робототехники, а также принципы основных движений, совершаемых роботами. Применяется ко всем роботам, как определено в вышеупомянутом ISO 8373.

- Кроме того, в настоящее время (10/13), стандарт для непромышленных роботов находится на стадии консультаций. Окончательный проект международного стандарта ISO 13482 (Роботы и роботизированные устройства - Требования безопасности к роботам для персонального ухода) делает упор на следующее:

  • Описание рисков для применения роботов в частной среде
  • Технические требования для безопасного проектирования, включая надлежащие защитные мероприятия
  • Требования к информации по эксплуатации для безопасной эксплуатации роботов


Упомянутые стандарты имеют дело непосредственно со сферой робототехники. Однако, невзирая на вышесказанное, применимые стандарты, указанные в Директиве по машинному оборудованию, также должны быть учтены.