Стандарт EN ISO 12100:2010 «Безопасность машинного оборудования — Общие принципы конструирования — Оценка рисков и снижение рисков» указан в перечне Официального бюллетеня с 08.04.2011. В результате, начиная с этой даты к данному стандарту применяется «презумпция соответствия».
Стандарт EN ISO 12100:2010 — Основной стандарт по безопасности машинного оборудования.
Стандарт EN ISO 12100:2010 появился в результате объединения стандартов EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 и EN ISO 14121-1; сегодня он представляет собой основной стандарт по безопасности машинного оборудования. Однако презумпция соответствия до сих пор применяется для объединенных стандартов (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) вплоть до 30.11.2013.
Технические изменения отсутствуют.
В публикации ISO/TC 199 N 833 отмечено, что технические изменения, связанные с объединением указанных трех стандартов, не вносились. Технические изменения ограничены непосредственно содержанием, связанным с пересмотренной Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC. Таким образом, существующую документацию (например, оценки рисков, стандарты типа С) не нужно обновлять в отношении нового стандарта.
Сокращение объемов информации и упрощение процедуры применения.
Объединение в один стандарт сократило объемы информации и нацелено на то, чтобы в значительной степени облегчить применение стандарта. В таблице, приведенной в публикации ISO/TC 199 N 833, показано, какие разделы стандарта EN ISO 12100:2010 соответствуют разделам «старых» стандартов.