Здесь вы найдете ответы, касающиеся безопасности машинного оборудования, требований промышленной безопасности, директив и стандартов. Или можете воспользоваться экспертными знаниями наших специалистов, задав им ваш конкретный вопрос.
Частые вопросы: Законодательство и стандарты
Вы ищите ответы на вопросы, касающиеся безопасности машинного оборудования?
Обзор часто задаваемых вопросов: Законодательство и стандарты
Категория
Сбросить фильтр
- Когда на машине активируется функция аварийного останова, нужно ли перезагружать/подтверждать его на каждой отдельной машине?
- Какого цвета должна быть кнопка останова участка?
- Можно ли одновременно использовать для оборудования двухканальные и одноканальные кнопки аварийного останова?
- Когда мы можем говорить о «компетентном лице»?
- В каких случаях конвейерная линия считается недоступной?
- Существует ли стандарт, который устанавливает, насколько высока может быть сниженная скорость конвейеров, например, если конвейер является открытым?
- Что изменилось с внедрением стандарта EN ISO 12100?
- Чем отличаются стандарты типов A, B и C?
- Возможно ли подключить столько кнопок аварийного останова, сколько возможно последовательным способом, чтобы упростить контур (спроектированный по категории 4)?
- Необходимо ли проводить оценку переключателя режимов работы с точки зрения безопасности?
- Что мы подразумеваем под сборкой машин?
Центральный офис
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Эта статья была полезной?