Сенсорная технология

Лазерный сканер безопасности PSENscan

В чем отличие вертикального использование от горизонтального?

Поскольку лазерный сканер безопасности PSENscan может вращаться более, чем на 30° от горизонтального положения, то возможно его использование вертикально. В этом случае для лазерного сканера - также как для камеры SafetyEYE - должны быть заданы ориентиры для отслеживания отклонений сканера. Однако, в отличие от камеры SafetyEYE, в качестве ориентира может использоваться любой объект в радиусе видимости сканера, а специальная маркировка не требуется. В будущих версиях PSENscan планируется поддержка вертикальной установки.