Базовый блок PNOZ m B0 PNOZmulti 2 имеет 20 безопасных вводов, максимум 8 из которых можно конфигурировать как выводы для стандартных применений. В дополнение к 4 безопасным полупроводниковым выводам существует 4 полупроводниковых вывода, которые можно конфигурировать как выводы для стандартных применений или как выводы тестовых импульсов.
Необходимая функция для каждого из этих конфигурируемых вводов/выводов может быть назначена в PNOZmulti Configurator. Например, стандартные выводы подходят для сообщений для контроллеров более высокого уровня.