Реле

Защитные реле PNOZsigma

Какие модули расширения следует использовать для защитных реле PNOZsigma, если десяти защитных контактов недостаточно?

При использовании базового модуля и модуля расширения PNOZ s7.1 количество защитных контактов можно увеличивать почти неограниченно. К модулю PNOZ s7.1 можно подключить до десяти модулей расширения PNOZ s7.2. Если нужно больше контактов, можно подключить дополнительный модуль PNOZ s7.1. Нет необходимости в проводке, так как подключение можно произвести одним действием благодаря разъему.

При ширине всего 17,5 мм, модуль расширения PNOZ s7.1 обладает тремя защитными контактами, а модуль PNOZ s7.2 имеет четыре защитных контакта плюс один вспомогательный контакт. Их можно комбинировать с другими модулями расширения PNOZsigma в любой момент времени. Использование PNOZ s7.2 также гарантирует, что питающее напряжение «восстанавливается».

Следующая выдержка из инструкции по эксплуатации PNOZ s7.2 описывает, как подключаются модули расширения: помимо PNOZ s7.2 в качестве терминатора можно использовать другие модули расширения PNOZsigma, такие как PNOZ s7 или PNOZ s11.