Учебные системы

Учебные системы компнии Pilz (PES)

Учебные системы компнии Pilz (PES)

Учебные системы компании Pilz (PES) – это модульные учебные системы с современными, индустриально внедренными компонентами для практического обучения в области электротехнического проектирования. PES включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Данные учебные системы позволяют студентам электротехнических факультетов изучать методы программирования контроллеров или интеграции функций безопасности в оборудование и системы на практике.

Оптимальные обучающие системы для передачи знаний в области безопасной автоматизации

Учебные системы – оптимальный инструмент передачи знаний стажерам, практикантам и студентам, обеспечивающий максимальную практическую значимость обучения. Кроме того, системы используются для дополнительной профессиональной подготовки на производстве.

Модульные учебные системы показывают:

  • как правильно соблюдать Директиву по машинному оборудованию 2006/42/EC, и
  • какие требования предъявляются к функциям безопасности завода и оборудования согласно DIN EN ISO 13849-1.
Модульные учебные системы

Учебные системы компании Pilz (PES) обеспечивают отличную поддержку при обучении для школ и университетов

  • Модули моделирования для практического применения во многих областях машиностроения
  • Пуск и настройка функций безопасности и автоматизации оборудования, применяемого непосредственно в системе
  • Использование в лабораториях или учебных классах
  • Модульное расширение и быстрая замена отдельных модулей
  • В комплект входят: Задания, техническая документация и общая информация (на английском и немецком языках)

Сенсорный модуль, логический модуль и модуль исполнительной системы из ассортимента продукции, приведенного ниже, необходимы для моделирования оборудования. Для каждого рабочего элемента доступен ряд модулей расширения.

Информация о том, как можно комбинировать модули расширения с рабочими элементами, включена в информацию о рабочем элементе.

Возможность комбинирования для быстрого обучения

Все панели управления PES можно комбинировать разными способами. Далее приводится три примера оптимального сочетания модулей для обучения:

Панели управления учебных систем компании Pilz – Комплект XS

Комплект XS:

Простые схемы для общего представления технологий обеспечения безопасности. Панели управления прекрасно подойдут для обучения операторов без предварительной подготовки.

Используемые модули: Система датчиков I, логический блок PNOZsigma и контактор с исполнительной системой

Панели управления учебных систем компании Pilz – Комплект L

Комплект L:

Идеальное сочетание для продвинутых пользователей: Конфигурация управления, в т. ч. визуализация механизма. Пользователи, уже знакомые с процессом, могут детально изучить контроль функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849.

Используемые модули: Система датчиков III, эксплуатация и контроль, логический блок PNOZmulti и контактор с исполнительной системой

Панели управления учебных систем компании Pilz – Комплект XXL

Комплект XXL:

Максимально практичный: функции автоматизации и безопасности целой установки можно запрограммировать на моделирование реальных условий применения.

Используемые модули: Система датчиков III, эксплуатация и контроль, логический блок PSS 4000, контактор с исполнительной системой и конвейер с исполнительной системой

Наш ассортимент продукции:

Панели управления сенсорных технологий

Обучающие системы сенсорной технологии

Обеспечение безопасности опасных движений. Обеспечение безопасности опасных движений при помощи различных функций безопасности можно изучить, используя три версии PES – Панель управления сенсорных технологий. При работе всегда опирайтесь на технические требования Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

PES – Панели управления сенсорных технологий
Панель управления Logik PNOZsigma

Система обучения Logik PNOZsigma

Внедрение контуров безопасности Практическое применение простых контуров безопасности с фиксированной конфигурацией можно осваивать при помощи панели управления PES – Logik PNOZsigma. Требования EN ISO 13849 преподаются на практических примерах.

Панель управления PES – Logik PNOZsigma
Панель управления Logik PSS 4000

Система обучения Logik PSS 4000

Функции безопасности и автоматизации в отдельной системе Как можно внедрить различные функции оборудования в отдельной системе? Этому легко обучиться, используя панель управления PES - Logik в сочетании с программными инструментами.

PES - панель управления Logik PSS 4000
Эксплуатация и контроль панели управления

Система обучения «Эксплуатация и контроль»

Коротко об автоматизации Как визуализировать функции автоматизации и безопасности оборудования и систем? Модуль «Эксплуатация и контроль панели управления» поддерживает практическое изучение систем визуализации, включая функции диагностики.

PES – эксплуатация и контроль панели управления
PNOZmulti 2 - Системы

PNOZmulti 2 - Системы

Конфигурируемый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 представляет собой модульную систему, состоящую как минимум из одного базового блока и дополнительных модулей расширения, которые могут быть собраны исходя из выполняемой задачи. Для конфигурации оборудования и создания пользовательской программы используется программный инструмент PNOZmulti Configurator. Комплектность: Системы обучения, предварительно собранные комплекты, комплекты для переоснащения системных решений.

PNOZmulti 2 - Системы
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru