Цель проектирования безопасности - сократить или устранить опасные факторы за счет детального планирования необходимых мер безопасности плюс подбор соответствующих технологий. Перед самой реализацией важно интегрировать детальный проект безопасности, чтобы избежать последующих затрат и повысить эксплуатационную готовность машин, а также минимизировать время простоя. Речь идет о строительстве с нуля, модернизации или реконструкции машин.
Проектирование безопасности
Третий шаг на пути к безопасности машинного оборудования: Проектирование безопасности

"Для нас Pilz является идеальным поставщиком услуг в области безопасности машинного оборудования. Их опыт, знания и умения очевидны.”
Pilz - ваш партнер по проектированию безопасности и обеспечению безопасности машинного оборудования
Будучи мировым поставщиком решений для международных компаний, мы можем разработать проект безопасности, который отвечает соответствующим требованиям и стандартам и имеет силу во всем мире. Наш структурированный подход не только экономит время и деньги, но и обеспечивает безопасность ваших машин, отвечающих нормативам, включая Директиву по машинному оборудованию.
В составе услуги проектирования безопасности Pilz мы
- Определяем требования безопасности
- Предлагаем подробные меры безопасности в ответ на выявленные риски
- Проектируем механические, электрические, электронные и программные части системы безопасности машинного оборудования
- Подбираем компоненты и устанавливаем PL и SIL
- Определяем достигнутые уровни производительности согласно EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 при помощи вычислительного инструмента PAScal
Преимущества проектирования безопасности для обеспечения безопасности машинного оборудования
- Реализуйте изготовленные специально для вас концепции при помощи нашего углублённого проектирования
- Оптимизируйте результаты посредством структурированных процессов согласно IEC 61508
- Работайте в соответствии с релевантными нормативами, включая Директиву по машинному оборудованию и международные стандарты
- Дополните свои ресурсы нашими специалистами по безопасности
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru