Россия | русский

Соответствие международным стандартам — США

Зеленый свет! Соответствие вашего машинного оборудования стандартам США.

Зеленый свет! Соответствие вашего машинного оборудования стандартам США.

К машинному оборудованию, импортируемому и/или вводимому в эксплуатацию в США, предъявляются комплексные технические требования, которые могут отличаться, в зависимости от штата или региона. Например, соответствие стандартам испытаний OSHA (Управление США по охране труда и промышленной гигиене) или UL (некоммерческая организация по испытанию оборудования и материалов) является обязательным требованием для одобрения на рынке. Это относится к новому, бывшему в эксплуатации и модифицированному или доработанному машинному оборудованию.

Поэтому, при реализации машинного оборудования в США в качестве производителя необходимо принять меры, чтобы все технические характеристики соответствовали требованиям уже на этапе проектирования. Это позволит без проблем получить разрешение на эксплуатацию машинного оборудования на месте монтажа.

В свою очередь операторы машинного оборудования в США обязаны обеспечить безопасность выполнения работ на данном оборудовании. Сюда входит, помимо прочего, создание системы LoTo (система блокировки и маркировки оборудования).

Мы предоставляем всю необходимую комплексную документацию для сертификации машинного оборудования местными регулирующими органами согласно требованиям стандартов США.

Мы предоставим рекомендации на этапе проектирования вашего оборудования путем оценки конструкции с учетом особых электротехнических требований США. Затем мы выполним все необходимые мероприятия: от оценки рисков и системы LoTo до отчета по валидации для соответствия требованиям США. При необходимости вы также можете доверить нам согласование с уполномоченными органами на площадке.

СМС - США

С помощью следующих услуг мы помогаем вам достичь соответствия производимого машинного оборудования стандартам США:

Мы помогаем вам достичь соответствия стандартам США

* NFPA = Национальная ассоциация пожарной безопасности США. Стандарт NFPA79 регламентирует требования к электротехническому промышленному оборудованию в США.

OSHA (Управление США по охране труда и промышленной гигиене)

OSHA (Управление США по охране труда и промышленной гигиене)

Уполномоченные органы в США отвечают за безопасность и гигиену труда на рабочем месте. Технические требования, указанные в OSHA обязательны для работников/операторов машинного оборудования в США. Соблюдение данных положений контролируется регулярными проверками на площадке.

Согласно требованиям OSHA определенные электротехнические изделия подлежат одобрению национальной испытательной лабораторией.

NRTL (Национальная испытательная лаборатория)

NRTL (Национальная испытательная лаборатория)

Национальные испытательные лаборатории являются уполномоченными органами, официально признанными Управлением OSHA. Они выполняют оценку, испытания и сертификацию изделий, предназначенных для использования в машинном оборудовании в США. С помощью публикуемого в Интернете регистрационного номера национальные испытательные лаборатории подтверждают, что определенное изделие одобрено, после чего оно подлежит соответствующей маркировке (например, с нанесением логотипа UL или TÜV).

Краткий обзор преимуществ

  • Экономия времени и денег: мы гарантируем соответствие всем техническим требованиям США уже на этапе проектирования оборудования.
  • Успешное получение утверждения/разрешения на эксплуатацию у местных органов с полным комплектом документации, отвечающей необходимым стандартам.
  • Комплексное обслуживание: Местный представитель Pilz всесторонне координирует весь проект, а также отвечает за координацию с нашими специалистами в США.
  • Правовая определенность: наши специалисты в США знакомы со всеми действующими требованиями стандартов и директив
  • Оптимизация вашей работы с документацией: мы предоставим унифицированные международные документы, даже если изготовление вашего оборудования или пуск его в эксплуатацию планируется в разных местах.
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru