Калькулятор безопасности PAScal

Программа-калькулятор для проверки функциональной безопасности

В зависимости от используемых компонентов, калькулятор безопасности PAScal рассчитывает PL (уровень безопасности) и SIL (уровень полноты безопасности) для функций безопасности оборудования. Результаты сверяются с требуемым уровнем безопасности PL в соответствии с EN ISO 13849 и уровнем полноты безопасности SIL в соответствии с EN/IEC 62061. Программа подскажет какие действия должны быть предприняты в случае необходимости. Ощутите всю многосложность PAScal с помощью простого и занимательного анимационного фильма!

Бесплатное скачивание и контактный адрес

Демо-версию ПО PAScal можно скачать бесплатно. При необходимости можно также приобрести лицензионный ключ, чтобы воспользоваться многими дополнительными функциями, доступными в полной версии.

В случае возникновения вопросов по поводу ПО Pascal можно связаться с нами по международной горячей линии : +49 711 3409-444 или по электронному адресу support@pilz.com.

Воспользуйтесь преимуществами программы-калькулятора PAScal!

  • Расчет функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Надежное и четкое управление большими проектами
  • Децентрализованная программа управления проектами по локальной сети (Decentralised Project Manager) облегчает коллективную работу и взаимодействие в команде
  • Удобная функция поиска компонентов
  • Автоматическое обновление проектов при внесении изменений в библиотеку
  • Отчеты и навигация на 6 языках
  • Расчеты, сертифицированные службой технического контроля «ТЮФ ЗЮД» (TÜV-SÜD)
  • Обеспечение конфиденциальности данных благодаря использованию калькулятора безопасности PAScal в системе пользователя
  • Независимость продукции благодаря функции импорта и экспорта из библиотек производителей (поддержка форматов VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal и др.)
Воспользуйтесь преимуществами программы-калькулятора PAScal!

Максимальные показатели при широких функциональных возможностях

Максимальные показатели при широких функциональных возможностях
  • Калькулятор PAScal поддерживает библиотечный формат VDMA 66413
  • Отображение данных различных производителей в стандартном формате
  • Редактор позволяет создавать индивидуальные библиотеки компонентов и экспортировать их в другие форматы, такие как формат библиотеки VDMA 66413

Сферы применения

Шаг 1 — Создание проекта в соответствии с EN ISO 13849-1

Первый шаг заключается в записи основных данных проекта или оборудования. Для этого нужно выполнить ряд операций или ввести данные непосредственно в программу управления проектами. Отслеживание версий может выполняться автоматически (по текущей дате) или с помощью номера версии, задаваемого пользователем.

Создание проекта в соответствии с EN ISO 13849-1

Шаг 2 — Создание функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1

Далее вы будете последовательно создавать функции безопасности для учета всех рисков. Задайте функциям безопасности имена и опишите их назначение. Задайте требуемый уровень безопасности PLr (в соответствии с EN ISO 13849) напрямую или определите необходимый уровень по графам риска.

Создание функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1

Шаг 3 — Моделирование функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1

Следующим шагом будет моделирование отдельных функций безопасности по имеющимся принципиальным электрическим схемам. Благодаря наличию больших библиотек вам редко придется самим вводить данные о компонентах. Их можно просто перетаскивать из библиотек в окно редактора с помощью функции перетаскивания.

Функция поиска компонентов

Чем больше создается библиотек и компонентов, тем труднее становится найти нужные компоненты, соответствующие EN ISO 13849. В таком случае может помочь функция поиска. После нахождения базового устройства вам останется только выбрать нужную версию и область применения устройства. Для более детального описания, необходимого для оценки, в любой момент времени в проект можно будет добавить документы, графики, принципиальные электрические схемы и другую информацию.

Действительно ли скорость износа компонентов продукции зависит от количества циклов? Встроенный конвертер поможет вам определить эти значения на основании имеющейся информации. Калькулятор безопасности отображает данные, необходимые для расчета соответствующего устройства или конструкции.

Программа также оценивает CCF (Отказ по общей причине). Перечень вопросов из EN ISO 13849-1 служит полезным контрольным перечнем для внесения замечаний в отношении внесенных данных.

Если требуемый уровень безопасности PLr еще не достигнут, это будет сразу видно по предупреждающим сообщениям, относящимся к критическим элементам. Во время моделирования вы можете контролировать текущий статус оценки всех функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1 / EN/IEC 62061 во вкладке SRP/CS Result.

Моделирование функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1

Шаг 4 — Окончательная оценка и отчет в соответствии с EN ISO 13849-1

В окончательном отчете содержится вся необходимая для архивирования информация. Вы может выбрать детали, компоновку и язык, соответствующие вашим требованиям.

Совершенно новые конфигурации создаются редко, поэтому данные можно будет использовать в другом проекте. В результате определить уровень безопасности в соответствии с EN ISO 13849-1 становится необычайно легко!

Окончательная оценка и создание отчета в соответствии с EN ISO 13849-1

наша линейка продукции: Калькулятор безопасности PAScal

Калькулятор безопасности PAScal-Лицензии

Выберете лицензию для калькулятора PAScal, отвечающую всем вашим требованиям.