Безопасный контроль скорости с помощью PNOZ s30

Автономное реле контроля скорости PNOZ s30 обеспечит контроль безопасной скорости вашего оборудования. Реле PNOZ s30 предназначено, например, для контроля безопасной скорости, полной остановки, остановки в определенном положении, направления вращения, а также для мониторинга диапазона скоростей и контроля поломки срезного штифта привода.

Применение для контроля скорости

Реле контроля скорости PNOZ s30

Использование реле контроля скорости PNOZ s30 обеспечивает соблюдение Директивы по машинному оборудованию в части контроля привода для управления безопасностью и поддержания рабочего состояния привода при его отключении, обеспечивая тем самым защиту операторов.

Реле контроля скорости PNOZ s30 может использоваться в широком спектре областей применения и для контроля различных функций. Реле можно легко настроить, пользуясь функциями настройки непосредственно на реле, либо с помощью конфигуратора PNOZsigma. Скорость, как правило, контролируется на балансировочных станках, в высотных системах хранения, в центрифугах, заправочных системах, на ветровых турбинах или в парках развлечений. Функции безопасности, контролируемые в соответствии с EN 61800-5-2, перечислены далее.

Контроль скорости с помощью PNOZ s30 – Ваши преимущества

  • Удобный выбор параметров в конфигураторе PNOZsigma
  • Ввод параметров и диагностирование на дисплее с подсветкой
  • Предварительное предупреждение об отключении при достижении заданного порога
  • «Автоматический сброс» при смене наборов параметров во время контроля направления вращения и положения
  • Модуль расширения PNOZ s22
  • Защитные функции согласно EN 61800-5-2
  • Возможность «синхронного пуска» для всех выводов
  • «Отсутствие выключения» благодаря возможности повторно выбрать время задержки
  • Может использоваться в лифтах в соответствии со стандартами EN 81-20 / EN 81-50

Конфигуратор PNOZsigma

Настройка реле контроля скорости осуществляется быстро и просто, с помощью конфигуратора PNOZsigma или непосредственно на реле, с использованием дисплея с подсветкой. Реле соответствует требованиям стандарта EN ISO 13849-1 до уровня защиты PL e и стандарта EN IEC 62061 до уровня полноты безопасности CL3.

Защитные функции реализованы в соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-2.

Подробнее о конфигураторе PNOZsigma

Перезагрузка устройства контроля скорости PNOZ s30 – новые функции в версии 3.0

Начиная с версии 3.0, реле контроля скорости PNOZ s30 оснащено настраиваемым аналоговым выходом. Реле направляет результат безопасного измерения скорости на контроллер в виде пропорционального сигнала 0–20 мА или 4–20 мА.

Наличие аналогового выхода позволяет обходиться без дополнительных датчиков для измерения скорости. Реле PNOZ s30 также использует защитный выходной сигнал для оповещения о превышении или не достижении предельных значений. Реле позволяет логически объединять до трех защитных функций при помощи подключений AND и OR.

 

 

Перезагрузка реле контроля скорости PNOZ s30

Защитные функции контроля скорости в соответствии с EN ISO 61800-5-2

Безопасный диапазон скорости (SSR)

Контроль безопасного диапазона скорости (SSR – безопасный диапазон скорости) осуществляется посредством комбинированного контроля максимальной безопасной скорости – «безопасного ограничения скорости» (SLS), и минимальной безопасной скорости – «безопасный контроль скорости» (SSM). Безопасный контроль диапазона скорости гарантирует, что скорость поддерживается в диапазоне от минимальной до максимальной.

Контроль направления (SDI)

Безопасный контроль направления движения (SDI – контроль направления) обеспечивает движение привода только в установленном направлении. Отклонения от направления определяются, запускается соответствующая реакция. Контроль направления движения применяется в случаях, когда во время движения оборудования в безопасном направлении открывается доступ к опасной зоне.

Защитное реле контроля скорости (SSM)

Защитное реле контроля скорости (SSM) срабатывает при эксплуатации на скорости ниже минимальной. Применяется, например, для доступа в опасную зону при падении скорости ниже установленного значения. И наоборот, функция «безопасного ограничения скорости» (SLS) срабатывает при превышении максимального значения скорости.

Безопасный останов работы (SOS)

Защитный контроль останова (безопасный останов работы – SOS) обеспечивает контроль безопасного положения. В зависимости от конфигурации, контролируется полная остановка или определенное положение привода. Выход за пределы заданного диапазона вызывает соответствующую реакцию на ошибку.

Безопасный диапазон скорости (SSR)

Безопасный диапазон скорости (SSR)

Контроль направления (SDI)

Контроль направления (SDI)

Защитное реле контроля скорости (SSM)

Защитное реле контроля скорости (SSM)

Безопасный останов работы (SOS)

Безопасный останов работы (SOS)

Примеры применения

Безопасная работа с открытыми защитными ограждениями

Преимущества безопасной работы с открытым защитным ограждением:

  • Сокращение сроков наладки, благодаря улучшенному обзору на соответствующем участке
  • Повышение уровня безопасности труда за счет гарантии того, что направление перемещения механизма соответствует выбранной функции толчковой подачи
  • Повышение уровня безопасности труда в результате ограниченных при настройке скоростей
Безопасный останов работы (SOS и SS2)

Безопасный останов работы (SOS и SS2) повышает производительность, поскольку:

  • Соблюдается синхронизация работы осей
  • Перезапуск установки выполняется быстрее и проще
  • Повышается уровень безопасности, поскольку оборудование защищено от неожиданных перезапусков

Модуль расширения PNOZ s22 — в два раза лучше!

Модуль расширения PNOZ s22
  • 2 отдельно контролируемые функции реле в соответствии с уровнем безопасности PL е, EN ISO 13849-1. В общей сложности 6 контактов безопасности мгновенного действия (НР) и 2 вспомогательных контакта мгновенного действия (НЗ)
  • Каждый с 3 защитными контактами и 1 вспомогательным контактом с возможностью независимого контроля, что позволяет распределять различные функции базового блока PNOZ s30 по выходам.
  • Безопасное разделение между двумя функциями реле позволяет переключать разные потенциалы.

 

Наш ассортимент изделий: Контроль скорости

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru