Система защитных ограждений PSENsgate

Интегрированная система для контроля защитных ограждений

Система защитных ограждений PSENsgate

В системе защитных ограждений PSENsgate сочетается безопасный контроль защитных ограждений, блокировка защитных ограждений и элементы управления, и все это в одной системе! Наши устройства разработаны для высшей категории уровня безопасности PL e.

Воспользуйтесь преимуществами системы защитных ограждений, обладающей высокой гибкостью! Для широкого ряда систем доступны дополнительные элементы управления, которые можно интегрировать в систему, например, кнопочные выключатели, пусковые выключатели, кнопки с подсветкой и средства для отключения всей секции. Также возможно осуществление функций аварийного останова и функций разъединяющего устройства.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Комплексное, экономичное решение — Преимущества PSENsgate

  • Система с оптимизированными расходами — контроль и блокировка защитных ограждений, а также дополнительные элементы управления в одном устройстве
  • Всего один датчик защитного ограждения способен обеспечить высокий уровень безопасности для защиты людей и оборудования
  • Гибкость за счет широкого выбора элементов управления и контроля, а также широкие возможности для подключения выключателей блокировки
  • Энергоэффективная система для снижения потребления электроэнергии
  • Меньший объем работ при монтаже и выполнении проводных соединений, благодаря наличию элементов управления и возможности последовательного подключения
  • Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией управления Pilz

Блокирующее устройство затвора безопасности — Характеристики системы защитных ограждений PSENsgate

Блокирующее устройство затвора безопасности — Характеристики системы защитных ограждений PSENsgate
  • Сочетание контроля защитного ограждения, запирания и контроля целостности шпильки в одной системе — включая устройства аварийного останова и элементы управления
  • Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства и отказов
  • Подходит для лево- и правосторонних ворот
  • Встроенная «настройка для очистки»: специальная деактивация всех блокирующих устройств затвора безопасности в конце смены.
  • Последовательное соединение с применением PSENslock, PSENsgate, PSENcode и PSENmlock
  • Предназначено для всех условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, до SIL 3 по стандарту EN/IEC 62061, категория 4 по стандарту EN 954-1

Контроль защитных ограждений при помощи PSENslock

Система защитных ограждений PSENsgate используется на крупногабаритных защитных ограждениях. Она также используется на защитных ограждениях, которые нельзя открыть непреднамеренно в определенных эксплуатационных ситуациях Например, для защиты от опасных движений (вылета).

Благодаря своей прочной конструкции и способности выдерживать механические нагрузки, система защитных ограждений PSENsgate характеризуется длительным сроком эксплуатации составных компонентов. PSENgate может применяться в системах наивысшей категории безопасности вплоть до PL e EN ISO 13849-1 или SIL 3 EN/IEC 62061 для защиты персонала и установки.

Используя наши технологии безопасности, например, компактный конфигурируемый контроллер PNOZmulti Mini, вы получаете экономичное безопасное комплексное решение для контроля защитных ограждений. Систему защитных ограждений PSENsgate также легко подключить последовательно к многим другим датчикам: PSENmlock, PSENcode и PSENslock.

Контроль защитных ограждений при помощи PSENslock

Применение систем защитных ограждений в промышленности

Наш ассортимент изделий: Системы защитных ограждений PSENsgate

Система защитных ограждений PSENsgate

Более высокая производительность и значительная потенциальная экономия: всего одна система «под ключ», а все функции безопасности и операторские элементы интегрированы. Таким образом, с PSENsgate экономятся время и деньги, затрачиваемые на конфигурирование, разработку, документацию, покупку и монтаж.

Принадлежности систем защитных ограждений

Идеально адаптированы для системы защитных ограждений: диагностические соединители, разделители кабелей, соединительные кабели, интерфейсный блок PDP67 и т.д., для контроля защитных ограждений.