Системы безопасности защитных ограждений

Система безопасности защитных ограждений для контроля доступа

Системы безопасности защитных ограждений

Такие системы безопасности защитных ограждений, как PSENmech с запиранием, PSENslock, PSENmlock и PSENsgate используются для обеспечения защиты от постороннего вмешательства. Они позволяют контролировать двери в защитных ограждениях, а также люки и заслонки. Системы безопасности защитных ограждений нашего производства дают пользователям экономичное и эффективное решение, которое соответствует требованиям стандарта EN ISO 14119.

При открытии двери защитного ограждения опасные движения машины необходимо останавливать в соответствии со стандартом EN ISO 14119, при этом их повторный запуск необходимо предотвращать. Не должно быть возможности обхода или вмешательства в функционирование замков безопасности защитных ограждений.

Системы безопасности защитных ограждений производства Pilz особенно эффективны для соблюдения таких требований, а также поддерживают дополнительные функции для большей экономии

 

Новинка: PSENmech – теперь и в виде системы безопасности защитных ограждений с запиранием

На сегодня PSENmech можно приобрести не только как защитный датчик, предназначенный только для мониторинга защитного ограждения, но также и как систему для защитных ограждений с запиранием. Такая система гарантирует, что защитное ограждение будет заперто до тех пор, пока опасный производственный процесс не будет завершен и его повторный запуск не будет исключен. Благодаря этому механическая система безопасности защитных ограждений PSENmech с запиранием подходит для защиты персонала и технологических процессов, для заслонок, а также для дверей, предназначенных для доступа к оборудованию. Ее можно использовать с технологией безопасного управления, например, с реле безопасности PNOZsigma или конфигурируемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2.

PSENmech с запиранием - это превосходное решение для защитных ограждений для тех, кто ищет простое решение, отличающееся высокой экономичностью, чтобы гарантировать безопасность защитных ограждений. Оно отвечает основным базовым требованиям. Далее приведена информация о наших решениях для защитный ограждений, предназначенных для более сложных применений.

PSENmech в качестве системы для защитных ограждений с запиранием

Выберите систему безопасности защитных ограждений для своей сферы применения:

  PSENmech с запиранием PSENslock PSENmlock PSENsgate
Варианты применения Крышки, заслонки,​
распашные и раздвижные двери
Крышки, заслонки, распашные и раздвижные двери Крышки, заслонки, распашные и раздвижные двери Большие распашные и раздвижные двери
Принцип работы Электромеханический Приемопередатчик Приемопередатчик Приемопередатчик
Принцип запирания Нормально обесточенный режим,​
нормальный режим под напряжением

Нормально обесточенный режим
Принцип с двумя устойчивыми состояниями (1) Принцип с двумя устойчивыми состояниями (1)
Функции безопасности Защита персонала,​
защита технологических процессов

Защита технологических процессов

Защита персонала,
защита технологических процессов
Защита персонала,
защита технологических процессов
Классификация запирания в соответствии с EN ISO 13849-1 (мониторинг запирания) PL c,​
с исключением ошибок PL d
PL e PL e PL e
Классификация запирания в соответствии с EN ISO 13849-1 (мониторинг запирания) PL c,​
с исключением ошибок PL d
- PL e PL e
Удерживающая сила 1500 Н 500 или 1000 Н 7500 Н 2000 Н
Защита от постороннего вмешательства Низк. До высок. До высок. До высок.
Вспомогательная разблокировка Встроено - Встроено Встроено (2)
Аварийная разблокировка Дополнительно (только PSEN me5) - Дополнительно Встроено (2)
Аварийная разблокировка Дополнительно (только PSEN me5) -

Дополнительно (только для версий
со сбросом питания)

 
Ссылка на изделия PSENmech с запиранием PSENslock PSENmlock PSENsgate

Примечания:

(1) Принцип с двумя устойчивыми состояниями: Питание включается для запирания и питание отключается для запирания.​

(2) Дополнительное разблокирующее устройство или устройство разблокировки изнутри является обязательным на PSENsgate и также должно быть заказано.

Экономичное решение для безопасности защитных ограждений - ваша выгода

  • Защита от опасных движений и вылета деталей машин путем остановки перемещений оборудования
  • Предотвращение повторного запуска в соответствии с EN ISO 14119
  • Оборудование безопасности отличается высокой степенью защиты от постороннего вмешательства и обхода
  • Надежное комплексное решение при использовании совместно с технологиями управления от Pilz
  • Энергоэффективная система благодаря сниженному потреблению электроэнергии
Экономичное решение для безопасности защитных ограждений

Характеристики систем безопасности защитных ограждений

Характеристики систем безопасности защитных ограждений
  • Контроль дверей, люков и заслонок в соответствии со стандартом EN ISO 14119
  • Предназначено для применений вплоть до уровней безопасности PL e в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061

Применение систем защитных ограждений в промышленности

Модульная система защитного ограждения: комплексное решение для защитных ограждений с контролем доступа

Создав нашу модульную систему защитного ограждения, мы предлагаем индивидуальные решения, которые идеально соответствуют вашим условиям. Тем самым мы даем вам возможность гибко комбинировать отдельные компоненты с учетом ваших требований. Вы не только получаете надежный контроль защитного ограждения, одновременно с этим вы также можете управлять доступом к оборудованию. Она гарантирует, что доступ к установке и возможность выполнять такие команды, как останов, разблокировка или подтверждение, будет только у уполномоченных сотрудников.

Модульная система безопасности защитных ограждений

Комплексное решение для защитных ограждений с контролем доступа: модульная система защитного ограждения от Pilz

Наш ассортимент продукции: Системы безопасности защитных ограждений

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru