PSENrope — защитный тросовый выключатель

Непрерывное обеспечение безопасности

PSENrope — защитный тросовый выключатель

Использование как на сборочной линии, так и в составе оборудования: когда речь идет о безопасности в производственной зоне, защитные тросовые выключатели PSENrope представляют собой проверенное, надежное решение. PSENrope приводится в действие вручную и останавливает рабочие процессы.

PSENrope обеспечивает максимальный уровень безопасности, когда она особенно важна: функцией аварийного останова можно воспользоваться в любой точке по всей длине троса. Выключатели с тросом длиной до 75 метров подходят для защиты крупных технологических установок.

Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

  • Простота монтажа и удобство в управлении
  • Универсальность применения – даже при организации защиты систем крупного масштаба
  • Предельная прочность благодаря наличию крепкого металлического или пластикового корпуса
  • Высокая надежность благодаря наличию крепкого металлического или пластикового корпуса
  • Пригоден для использования как внутри, так и вне помещений
  • Высокий уровень безопасности, так как пространство для проводных подключений физически отделено от механической части
  • Экономичность за счет комбинации аварийного останова и функции «потянуть для высвобождения»
Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

Характеристики защитного тросового выключателя

Характеристики защитного тросового выключателя
  • Предназначено для условий применения вплоть до следующих уровней: PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061
  • Встроенная кнопка аварийного останова
  • Контакты: 2 размыкающих, 2 замыкающих
  • Варианты исполнения с функцией сброса (PSENrope mini)
  • Класс защиты: IP67

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Защитные тросовые выключатели PSENrope являются прочными и универсальными, что делает их проверенным, надежным решением, когда речь идет об обеспечении безопасности в производственной зоне. Так как рабочий диапазон защитных тросовых выключателей ограничен исключительно длиной троса, с помощью PSENrope можно обеспечить защиту даже крупных технологических установок.

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Промышленное применение защитного тросового выключателя

Наш ассортимент изделий: Защитные тросовые выключатели PSENropе

Надежные тросовые выключатели PSENropе

Защитные тросовые выключатели PSENrope гибки в использовании, их легко монтировать и несложно эксплуатировать. Независимо от того, выполняется монтаж впервые или производится модернизация: тросовые выключатели упрощают установку за счет высокотехнологичных составных компонентов.

Принадлежности для защитных тросовых выключателей

Идеальная совместимость с PSENrope: блочные канатные шкивы, тросы, направляющие ролики, пружины натяжения, интерфейсный модуль PDP67 и т.п.

PSENrope mini — защитный тросовый выключатель

Технология подключения