Оптические датчики обнаруживают объект, испуская пучки света, которые отражаются материалом. Таким образом, надежное распознавание обеспечивается даже в случае объектов с глянцевой или отражающей свет поверхностью. Датчики не выполняют функцию безопасности. Тем не менее они действительно подают коммутационный сигнал, который анализируется средствами безопасного управления от Pilz, например, компактным контроллером PNOZmulti 2 или модульным защитным реле myPNOZ.
Оптические датчики используются, например, в оснащении упаковочных машин для обеспечения безопасного контроля подачи картонной тары. Данное решение сертифицировано TÜV-SÜD на уровень безопасности PL d / SIL 2.