Если технологический процесс требует активного вмешательства, оптоэлектронные датчики обеспечивают оптимальную защиту оборудования. Наш ассортимент оптоэлектронных датчиков включает различные устройства, начиная от световых завес PSENopt до лазерных сканеров безопасности PSENscan.
В зависимости от конкретных требований световые завесы PSENopt обеспечивают защиту пальцев, кистей рук и тела в соответствии с EN/IEC 61496-1. Будь то небольшие помещения или расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение или каскадное подключение: компания Pilz может предложить световые завесы, соответствующие вашей области применения. Лазерный сканер безопасности PSENscan можно использовать для двумерного мониторинга зон.
В сочетании с нашей технологией управления мы можем поставить безопасное комплексное решение для вашей области применения. Широкий выбор принадлежностей позволяет проводить монтаж на любом оборудовании.