Вам требуется индивидуальное и гибкое решение по роботу-манипулятору для вашей системы? Тогда манипулятор Pilz — это то, что вам нужно.
Воспользуйтесь преимуществами мощного манипулятора PRBT! Робот-манипулятор разработан для промышленного и непромышленного применения.
Манипулятор PRBT универсален в применении, но, помимо прочего, рассчитан для работы на передвижных системах, например, в составе автоматических систем транспортных тележек (AGVS).
При использовании с модулем управления Pilz и функциональным модулем данный робот-манипулятор позволяет создать комплекс, сертифицированный в соответствии состандартом для промышленных роботов EN ISO 10218-1.
Робот-манипулятор — для гибкого промышленного применения
Робот-манипулятор для задач сервисной робототехники и промышленности

Воспользуйтесь преимуществами манипуляторов PRBT!
- гибкий и открытый для применения в промышленности робот-манипулятор
- может применяться отдельно с функциональным модулем и модулем управления
- высокая совместимость с другими изделиями и интерфейсами
- отличная гибкость при применении
- проверенное высокое качество Pilz

Ассортимент изделий: Робот-манипулятор
Основные местонахождения
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Приобрести компоненты и услуги
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru