PMIopen — Открытая аппаратная платформа для вашего программного обеспечения

Операторские панели 5-й серии

PMIopen — Открытая аппаратная платформа для вашего программного обеспечения

Человеко-машинные интерфейсы (HMI) используется для визуализации и взаимодействия между человеком и машиной. Операторские панели PMI 5 (человеко-машинный интерфейс Pilz) предлагают совершенную концепцию диагностики и визуализации. Мощные процессоры RISC 1 ГГц гарантируют высокую производительность даже при работе в самых сложных условиях.

Устройства PMI 5 совместимы с большинством ПО для визуализации. На выбор доступны множество размеров дисплеев с диагональю от 3,5 до 15 дюймов. Это обеспечивает гибкость, необходимую для ваших проектов.

Преимущества и функционал операторских панелей PMIopen

  • Открытая аппаратная платформа совместима с большинством наиболее часто используемым ПО для визуализации
  • Визуализация в любом ПО, совместимым с Windows® CE
  • Простота использования и высокая универсальность благодаря большому выбору размеров дисплея, интерфейсов и опций
  • Быстрая и простая установка с помощью PMI 5 Assistant
  • Совместимость функций визуализации с устройствами PSS 4000, SafetyBUS p, SafetyNET p, Pilz (PMC) и PNOZmulti
  • Широкие диагностические возможности концепции PVIS и системы автоматизации PSS 4000. Расширенные опции диагностики для систем шин безопасности SafetyBUS p, SafetyNET p и компактных конфигурируемых контроллеров PNOZmulti.
  • Разработано и произведено в Германии
Краткий обзор преимуществ

Ассортимент наших изделий PMIopen

PMIopen

Используя PMIopen, вы можете запустить свое собственное программное обеспечение визуализации или пакет программного обеспечения, который уже есть в распоряжении вашей компании.
PMI 5 Assistant

PMI 5 Assistant

Получить PMI 5 Assistant здесь для простоты установки пакетов ПО.

Скачать программное обеспечение PMI 5 Assistant