PMIcontrol и PMIprimo — это комплексное решение для управления, диагностики и визуализации

Операторские панели 6-й серии

Операторские панели 6-й серии

Наша продукция, созданная на основе человеко-машинного интерфейса (HMI), может обеспечить поддержку для все более сложных процессов. Высокоэффективные операторские панели PMI 6-й серии оснащены программно-совместимым ПЛК в соответствии со стандартом IEC 61131-3, и имеют функцию визуализации. Помимо профессиональной диагностики и визуализации, они позволяют контролировать весь процесс работы оборудования — все в одном устройстве.

Операторские панели поставляются с удобной системой визуализации. Тем не менее, они также совместимы с любым популярным программным обеспечением HMI. Благодаря использованию открытых интерфейсов системы PMI обладают высокой совместимостью и, следовательно, могут быть полностью интегрированы в ваши системы автоматизации. Три размера дисплеев с диагональю от 7 до 15 дюймов позволяют реализовать любой проект. Воспользуйтесь превосходной функциональностью и широким спектром применения!

Операторские панели PMIprimo с поддержкой функций ПЛК, контроля движения и ЧПУ

Операторские панели PMI 6 primo

Системы управления PMI 6 primo поддерживают функционал ПЛК, контроля движения и ЧПУ. Поэтому они легко справляются с задачами, связанными с автоматизацией установок, включая контроль движения.
Имеется возможность гибкого соединения до 32 осей для формирования своего рода электронного ведущего вала. Помимо задач ЧПУ, с помощью системы управления можно легко реализовать функции «подвижного отрезного станка», «поперечной резки» или «функции кулачкового диска».
Сенсорные экраны PMI 6 Primo имеют размеры в 7, 12 или 15 дюймов. Мощный процессор и объемная память создают надежную платформу для выполнения задач по автоматизации.

Преимущества и функционал операторских панелей PMIcontrol

  • Профессиональное управление, визуализация и диагностика установок и оборудования
  • Программно-совместимый ПЛК в соответствии со стандартом IEC 61131-3
  • Высокая производительность благодаря комплексным диагностическим решениям (PVIS) для компактного контроллера PNOZmulti
  • Встроенный порт CANopen с ModBus TCP Master
  • Простая установка пакетов программного обеспечения PMI 6 Assistant
  • Поставляется с Windows Embedded Compact 7
  • Целевая визуализация CODESYS
  • Проектирование, разработка и производство — сделано в Германии
  • Функции ПЛК, контроля движения и ЧПУ
Краткий обзор преимуществ

Наш ассортимент изделий: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Используйте PMIcontrol для профессиональной диагностики, визуализации и контроля работы всего оборудования. PMI 6 primo — это операторская панель с поддержкой функций ПЛК, контроля движения и ЧПУ. Она выполняет задачи, связанные с контролем и выполнением движений, с максимальной эффективностью.