Компактные устройства управления и сигнализации универсальны в плане управления вашей установкой, они обеспечивают возможность коммутации и индикации цифровых входов и выходов. Например, с их помощью можно осуществлять выбор и индикацию режима работы.
Элементы управления предназначены для монтажных ниш диаметром 22,5 мм в соответствии с EN 60947-5-1 с защитой от вращения. В результате они органично вписываются в конструкцию вашей установки или машины и идеально подходят для укомплектования или модернизации пультов, щитов и постов управления.