PES – Панели управления сенсорных технологий

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Наиболее важные функции датчиков

Панели управления сенсорных технологий

Панели управления сенсорных технологий PES – это часть исчерпывающего модульного диапазона образовательных систем Pilz (PES). Данные модульные обучающие системы включают современные, внедренные в промышленном масштабе компоненты практического обучения.

Модули PES моделируют функции систем или оборудования и используются в целях обучения. Они включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Оптимальный инструмент передачи знаний в области безопасной автоматизации

Здесь Вы можете найти информацию в отношении наших систем обучения. Доступны их функции и системные версии.

Образовательные системы Pilz (PES)

Модульные обучающие системы

Используйте панели управления сенсорных технологий для обеспечения безопасности опасного перемещения

Панели управления сенсорных технологий

Панели управления сенсорных технологий моделируют опасное движение и показывают как можно внедрить три различные функции безопасности с функциональной безопасностью.

Все эти функции осуществляются с панелей управления: В соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC, оборудование и системы должны быть оснащены устройствами аварийного останова с целью предотвращения или снижения рисков в случае аварии. Это иллюстрируется при помощи кнопки аварийного останова PITestop. Пульт двуручного управления или выключатель блокировки используется для наблюдения за процессом в опасной зоне, когда защитное ограждение открыто. Кодированный защитный датчик PSENcode выполняет функцию контроля защитного ограждения. Кнопки с подсветкой можно использовать для включения или выключения опасного движения.

Сделайте выбор среди трех предложений по панелям управления сенсорных технологий

Панель управления сенсорных технологий: Модуль системы обучения с устройством аварийнго останова, двуручным пультом управления (PITjog, чтобы защитить лиц, наблюдающих за процессом в опасной зоне, когда защитное ограждение открыто) и защитным датчиком для контроля защитного ограждения.

Панель управления сенсорных технологий II: Модуль системы обучения с устройством аварийного останова, трехступенчатым датчиком блокировки (PITenable, в качестве ручного контроллера при работе в опасной зоне) и защитным датчиком для контроля защитного ограждения.

Панель управления сенсорных технологий III: Модуль системы обучения с устройством аварийного останова, трехступенчатой кнопкой подтверждения (PITenable, в качестве ручного контроллера при работе в опасной зоне) и кодированным защитным датчиком для контроля защитного ограждения. Процесс моделируется при безопасной, сниженной скорости, когда активен «режим настройки». Два пускателя контролируют вращающийся диск электродвигателя.

Изучение задач PES - панели управления сенсорных технологий

  • Узнайте о применении Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC, а также оценке риска для оборудования или системы
  • Обеспечение безопасности опасных движений
  • Внедрение различных функций безопасности с функциональной безопасностью
  • Использование пульта двуручного управления при различных режимах работы
  • Использование выключателя блокировки при работе в опасной зоне
  • Использование кнопок с подсветкой
  • Проектирование схемы управления
  • Выполнение функционального испытания

Ассортимент нашей продукции: PES – Панели управления сенсорных технологий

Панели управления сенсорных технологий

Модульная система обучения с устройством аварийного останова, пультом двуручного управления, выключателями блокировки и кодированными защитными датчиками для контроля защитного ограждения.
Эксплуатация и контроль панели управления

Система обучения «Эксплуатация и контроль»

Коротко об автоматизации Как визуализировать функции автоматизации и безопасности оборудования и систем? Модуль «Эксплуатация и контроль панели управления» поддерживает практическое изучение систем визуализации, включая функции диагностики.

PES – эксплуатация и контроль панели управления
PNOZmulti 2 - Системы

PNOZmulti 2 - Системы

Конфигурируемый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 представляет собой модульную систему, состоящую как минимум из одного базового блока и дополнительных модулей расширения, которые могут быть собраны исходя из выполняемой задачи. Для конфигурации оборудования и создания пользовательской программы используется программный инструмент PNOZmulti Configurator. Комплектность: Системы обучения, предварительно собранные комплекты, комплекты для переоснащения системных решений.

PNOZmulti 2 - Системы
Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru