Наш широкий ассортимент охватывает множество вариантов применения в сфере сенсорных технологий и защищает оператора от опасных движений. Например, когда требуется активное вмешательство в процесс защиты, наша световая завеса обеспечивает идеальную защиту пальцев, рук или тела. Если требуется отслеживать положение откатных дверей и люков, можно использовать наши защитные датчики и концевые выключатели. Для блокировки и обеспечения безопасности защитных ограждений мы предлагаем модульную систему защитных ограждений. Другой опцией для обеспечения безопасности в опасных зонах является использование тактильных датчиков, таких как контактные коврики или двухмерный и трехмерный мониторинг при помощи систем оптического контроля безопасности от Pilz.
Портфолио для упаковочной промышленности
Ниже приведен обзор наших услуг и компонентов для безопасной автоматизации упаковочных установок. Наша компания станет вашим компетентным партнером в области датчиков, технологий управления, приводной техники, блоков управления или решений по визуализации. Мы оказываем профессиональную поддержку и эффективно воплощаем в жизнь Ваши проекты в упаковочной промышленности. Здесь вы также найдете наше комплексное предложение индивидуальных консультаций и услуг, таких как профессиональная подготовка и обучение.
Повысьте безопасность ваших упаковочных машин с помощью датчиков Pilz
Безопасность оператора и машины с использованием безопасной технологии управления от Pilz
Используйте безопасную технологию управления от Pilz, чтобы свести к минимуму риск для оператора и машины. В зависимости от объема и сложности индивидуальных требований, мы предложим вам подходящее решение. В случаях, когда не требуется сложных решений, используйте реле PNOZ для мониторинга небольшого числа функций безопасности. При наличии большого числа функций безопасности, которые необходимо отслеживать, можно использовать настраиваемые компактные системы управления PNOZmulti. Для крупных установок с высокой степенью сложности и многочисленными функциями безопасности мы предлагаем свободно программируемую систему автоматизации PSS 4000.
Безопасная и энергоэффективная приводная техника для упаковочной промышленности
Вы можете использовать наши сервоприводы и нашу основную специализацию «Контроль Движения» для безопасной и эффективной автоматизации ваших упаковочных установок. Концепция модульного привода позволяет внедрить эту технологию как в новую установку, так и в старую, путем модернизации. Посредством систем контроля движения Motion Control мы предлагаем вам безопасные решения для однокоординатных и синхронизации многокоординатных систем. Используйте наши современные сервоусилители в качестве контроллеров привода для работы с самыми различными двигательными технологиями, такими как серводвигатели или асинхронные и линейные двигатели. Наша полная программа сервомоторов, включая разнообразные принадлежности, предлагает нужное решение для ваших задач.
Профессиональная эксплуатация и контроль машинных процессов
Устройства управления и сигнальные устройства применяются в зонах, где существует риск возникновения опасных ситуаций с участием персонала. Мы предлагаем вам широкий ассортимент кнопок аварийного останова для предотвращения опасных ситуаций. Наши устройства управления и переключатели могут обеспечить безопасность работы в опасной зоне машины. Мы предлагаем устройства выбора режимов работы для переключения эксплуатационных режимов, а также регулирования авторизации доступа. Благодаря нашим PMI, мы можем предложить широкий ассортимент решений от устройств диагностики и панелей визуализации с собственным программным обеспечением до контрольных терминалов. Профессиональная диагностика и визуализация ваших установок сокращает время простоя, тем самым повышая рентабельность.
Услуги для упаковочной промышленности
Мы предлагаем широкий спектр услуг по консультированию, инжинирингу и обучению в отношении аспектов безопасности и автоматизации машинного оборудования. Мы рады предложить вам консультации по оценке рисков. Мы создадим для вас концепцию безопасности или проведем анализ безопасности. При необходимости, наши опытные инженеры выполнят полную интеграцию системы на месте. В рамках наших учебных курсов вы можете расширить свои знания по таким вопросам, как стандарты и требования, проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание. Кроме того, наш учебный курс для Сертифицированных специалистов по безопасности машинного оборудования (CMSE®), одобренный TÜV, предоставляет экспертные знания.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru