Функциональная безопасность, промышленная безопасность и взрывозащита для водородной промышленности

Водород (H2) считается источником энергии будущего. Он будет играть ключевую роль в переходе к устойчивому энергоснабжению. Компания Pilz вносит свой вклад в этот переход, оптимизируя производство зеленого водорода из возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра или солнечная энергия, а также его безопасное распределение среди пользователей. Наше внимание к функциональной безопасности и автоматизации обеспечивает экологичное и безопасное будущее.

Водород H2 — безопасный и надежный

Фото символа водорода H2

Водород — легковоспламеняющийся газ. Для безопасного производства, обращения и использования необходимы системы безопасности, позволяющие надежно предотвращать и контролировать опасные ситуации при работе с водородом.

Компания Pilz предлагает разнообразные решения для управления и мониторинга функций безопасности

Посетите нас на выставке Hydrogen Technology European Expo!

Компания Pilz может оказать поддержку в решении ваших проблем

Наши надежные решения по обеспечению функциональной безопасности:

Наши решения по обеспечению промышленной безопасности:

В связи с ростом числа цифровых сетей на предприятиях и системах по производству, хранению и применению водорода в промышленности, необходимо обязательно учитывать тему промышленной безопасности для защиты конфиденциальных данных предприятия. И здесь компания Pilz предлагает проверенные решения для борьбы с угрозами.

  • I.A.M. (Идентификация и управление доступом)предоставляет поддержку начиная от аутентификации пользователя до выбора режима работы, от защиты данных и безопасности сети до управления доступом. 
  • Промышленный межсетевой экран SecurityBridge защищает сеть управления от манипуляций посредством несанкционированного доступа. Онлайн-подключение осуществляется через VPN-соединение с ролевым управлением пользователями (разработано в соответствии со стандартом IEC  62443).

Краткий обзор преимуществ:

  • Контроль и мониторинг всех функций, связанных с безопасностью
  • Мониторинг функций безопасности, таких как давление, температура, ток, напряжение, а также обнаружение утечек, газа и пламени
  • Сертифицированное оборудование: PNOZmulti 2 и PSS 4000 сертифицированы до уровня SIL3 стандарта EN IEC 61511; соответствуют требованиям стандарта EN IEC 61508
  • Интуитивно понятный программный инструмент: настраиваемые функциональные блоки — навыки программирования не требуются
  • Высокая производительность за счет интегрированной диагностики и комплексных возможностей визуализации

Риски при работе с водородом – безопасная профилактика и управление

Утечка

Пиктограмма утечки

Из-за малого размера молекулы, низкой молекулярной массы, высокой диффузионной способности и низкой вязкости водород трудно удержать, и он способен легко улетучиваться. Утечки водорода создают серьезную опасность возгорания или даже взрыва. Водородные пожары невидимы, и всегда следует предполагать наличие пламени.

Пожар / возгорание

Пиктограмма пожара

Водород легко воспламеняется и по своей природе взрывоопасен. Он воспламеняется и горит гораздо легче других видов топлива, и, будучи одним из самых легких элементов на Земле, он очень быстро распространяется вверх. Водородное пламя невидимо, что затрудняет локализацию источника возгорания. Даже технические меры предосторожности, такие как тепловые датчики, здесь достигают своего предела.

Травма при контакте

Пиктограмма травмы

Поскольку водород обычно хранится и транспортируется в сжатом состоянии в баллонах под давлением, он очень холодный. Если водород в таком состоянии выделится и попадет на кожу или если ледяные пары жидкого водорода будут вдыхаться, это может привести к ожогам, обморожениям, гипотермии и повреждению легких.
 

Функциональная безопасность и промышленная безопасность при использовании водорода

Дополнительная информация

Центральный офис

ООО "Пильц Рус" / Pilz Rus LLC
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702 / Leninskiy pr., 160, building А, office 702
196247 Санкт-Петербург / Saint-Petersburg
Россия / Russia

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Центральный офис

Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru