Вам требуется универсальное решение для имеющихся задач по автоматизации? Тогда системы контроля движения производства Pilz — это именно то, что нужно! При необходимости синхронизировать оборудование с несколькими осями, одной осью, или если требуются безопасные решения в виде приводов, мы предоставим правильное решение для контроля движения для конкретных условий применения.
С помощью наших решений можно создать полноценную пользовательскую программу согласно требованиям IEC 61131-3 в рамках одного проекта: от стандартного функционала ПЛК до управления движением и функций ЧПУ. Это позволяет пользователю выполнять самый широкий диапазон сложных задач быстро и просто.
Гибкость в использовании, быстрый ввод в эксплуатацию
Воспользуйтесь преимуществами небольших сроков ввода в эксплуатацию. Это стало возможным благодаря программно-совместимому ПЛК, который отвечает требованиям стандарта IEC 61131-3. Ведущее и ведомое устройство PMCprimo также поддерживают ряд интерфейсов связи, например, таких как Modbus TCP, CAN и PROFIBUS DP-S. Воспользуйтесь универсальностью системы контроля движения в самых различных областях применения!