IO-Link Safety

Безопасный обмен данными на местах – в одной системе

IO-Link Safety удовлетворяет требованиям гибкой автоматизации. Вы спросите, как? Это очень просто: благодаря безопасной стандартизированной двухточечной связи IO-Link Safety вы можете интегрировать датчики на полевом уровне — быстро и удобно. В то же время IO-Link Safety предлагает новые возможности диагностики данных, помогая тем самым оптимизировать ваши процессы.

  • Безопасная двухточечная связь между контроллером и датчиком на полевом уровне  
  • Стандартизирован во всем мире в соответствии с IEC 61139-2  
  • Максимальная безопасность до уровня PL e EN ISO 13849-1 (SIL 3 IEC 61508/62061) 
  • Независимость от полевой шины

Воспользуйтесь нашим опытом значимого партнера и разработчика стандарта безопасности IO-Link. Pilz предлагает вам полную систему с ведущим устройством и датчиками и поддерживает интеграцию IO-Link Safety в вашу задачу! 

Свяжитесь со специалистами

Безопасность IO-Link с Pilz — первое впечатление

IO-Link Safety: Универсально. Просто. Интеллектуально.

Символическое изображение увеличения
Символическое изображение часов
Символическое изображение увеличительного стекла

Повысьте вашу продуктивность

Устройства безопасности IO-Link идентифицируются автоматически, и параметры принимаются напрямую. Это упрощает замену компонентов и сокращает время простоя машины, вызванное ремонтом. В то же время требуется меньше типов устройств, что снижает сложность закупок и освобождает место на складе.

Экономьте время 

Двухточечное соединение значительно упрощает проводку датчика в полевых условиях. Вы подключаете 3-жильный неэкранированный кабель непосредственно к IO-Link Safety Master. Для этого IO-Link Safety использует стандартные промышленные разъемы. Устройства настраиваются либо через настройки параметров ПЛК, либо с помощью инструмента настройки Pilz. Это значительно упрощает монтаж и ввод в эксплуатацию.

Оптимизируйте ваши процессы

IO-Link Safety создает новые возможности для диагностики данных, например, с помощью функции самодиагностики для улучшения технического обслуживания. Полевое устройство передает любые данные, относящиеся к состоянию машин, непосредственно на контроллер. Оттуда их можно  использовать для оптимизации процессов.

Как можно внедрить IO-Link Safety

Используете ли вы большое количество датчиков безопасности на ваших установках? Тогда IO-Link Safety — верное решение для вас. Это расширение технологии IO-Link обеспечивает безопасную и неперерывную связь между контроллером и датчиками безопасности. Простая интеграция на полевом уровне с быстрым подключением и опциями диагностики данных открывают огромный потенциал для гибкой и продуктивной реализации автоматизации.

Подробнее читайте в нашем журнале для клиентов

Изображение IO Link Safety
Графическое изображение машины

Упаковочная установка с защитой доступа 

  • Требование:  

экономьте время и пространство при интеграции датчиков безопасности.  

  • Решение: 

Децентрализованный IOLS IO-Link Safety Master PDP 67 для интеграции световых завес безопасности PSENopt II Advanced IOLS и безопасности защитных ограждений. Сигнальные лампочки E-STOP и IO-Link также подключены к IOLS Master. 

  • Достоинства: 

Компактная интеграция посредством децентрализованного ведущего устройства на полевом уровне, а также упрощенное подключение. Значительная экономия времени при установке. 

Графическое изображение роботизированной ячейки

Погрузка материалов с помощью встроенной робототехники

  • Требование:  

Безопасность точек доступа и защитных ограждений, а также минимизация простоев оборудования.

  • Решение:  

Световые завесы безопасности с функцией мьютинга и блок управления PITgatebox IOLS интегрируются через Pilz IO-Link Safety Master. Это служит «узлом IO-Link Safety» для блокировочного устройства с запиранием PSENmlock. 

  • Достоинства:  

Простая и экономящая время интеграция датчиков безопасности, а также интеллектуальная диагностика данных для профилактического обслуживания.

Система IO-Link Safety от Pilz

Для интеграции IO-Link Safety вам понадобится ведущее устройство, полевые устройства, такие как датчики безопасности, а также правильный кабель и инструмент настройки. Pilz предлагает полную универсальную систему – безопасную и надежную.

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS от Pilz
Групповое фото, изделия и проводка
Проектировщик машин с ноутбуком и инструментом настройки IO-Link Safety на подключенной к сети производственной установке

IO-Link Safety Master

В качестве интерфейса для контроллера безопасности IO-Link Safety Master обеспечивает двухточечную связь до полевого уровня. С помощью Pilz Master PDP 67 IOLS вы также можете подключать датчики IO-Link и классические датчики безопасности вместе с устройствами IO-Link Safety.

Устройства IO-Link Safety 

Устройства IO-Link Safety обмениваются данными напрямую с IO-Link Safety Master и предоставляют важную информацию о статусе. Компания Pilz предлагает световые завесы безопасности PSENopt II Advanced IOLS, первое устройство IO-Link Safety для защиты доступа. Блок управления PITgatebox IOLS можно использовать вместе с устройством безопасности с запиранием PSENmlock для безопасности защитных ограждений.

Кабель и инструмент для настройки

В IO-Link Safety используется 3-жильный неэкранированный стандартный кабель. До 32 байтов данных передаются в двух направлениях с помощью IO-Link Safety со скоростью до 230,4 кбит/с. В портфолио Pilz вы найдете этот кабель нужной для вашего применения длины. С помощью инструмента настройки Pilz вы можете настроить и установить параметры для IO-Link Safety Master и устройств.

Узнать больше о IO-Link Safety прямо сейчас!

Нужна дополнительная информация или у вас остались вопросы?  

Мы всегда рядом с вами лично, чтобы ответить на любые ваши вопросы о IO-Link Safety. 

Свяжитесь с нами напрямую!

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус" / Pilz Rus LLC
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702 / Leninskiy pr., 160, building А, office 702
196247 Санкт-Петербург / Saint-Petersburg
Россия / Russia

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Центральный офис

Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru