Идентификация и управление доступом – I.A.M.

От аутентификации пользователя до выбора режима работы, от защиты данных и безопасности сети до управления доступом. Мы предлагаем промышленную и информационную безопасность при помощи одной системы!

Как освоить такие темы, как защита сотрудников, защита ответственности, защита производительности и данных? Как повысить качество и одновременно предотвратить несанкционированное вмешательство в работу машинного оборудования? Как защитить в равной степени данные и сотрудников?

Под названием «Идентификация и управление доступом» (сокращенно I.A.M.) мы предлагаем широкий спектр изделий и ПО, а также индивидуальные решения для ваших каждодневных задач по управлению доступом. Мы поможем вам организовать доступ к машинам и права доступа сотрудников. От простой аутентификации до сложного управления доступом, от функционально безопасного выбора режима работы до электронной защиты при техобслуживании. А также, конечно, защита ценных данных от несанкционированного доступа и хакерских атак на ваше предприятие. С компанией Pilz вы найдете правильное решение и получите промышленную и информационную безопасность в одной системе.

Почему идентификация и управление доступом (I.A.M.) важны и для вас тоже: четыре ключевых ценности нашей компании

Иконка защиты сотрудников

Защита сотрудников

Работа должна быть организована таким образом, чтобы исключить опасность для физического и психического здоровья. Соблюдение этого правила должно быть обязательным при эксплуатации промышленных установок и оборудования, но на практике ему слишком часто не уделяется достаточного внимания, сознательно или бессознательно.

Для наилучшей защиты ваших сотрудников вы можете поручить компании Pilz провести оценку рисков, чтобы проверить уровни опасности на вашем машинном оборудовании и изучить, как должен быть защищен доступ. Еще одной адекватной мерой, помимо соответствующих разрешений на доступ, проверка которых реализуется на защитных ограждениях, и надлежащей квалификации персонала, является использование подходящих режимов работы. Выбор рабочего режима можно контролировать с помощью функциональной безопасности, используя устройства PITmode. Это технически гарантирует, что каждый сотрудник может выполнять только ту работу, для которой он квалифицирован, таким образом обеспечивается максимальная защита от опасностей и несчастных случаев.

Защита ответственности

Если происходит несчастный случай на производстве, сразу же возникает вопрос о том, можно ли привлечь к ответственности виновных лиц. По этой причине, особенно на уровне руководства компании и среди руководителей по производству и техническому обслуживанию, необходимо принимать соответствующие меры и регулярно проверять эффективность этих мер. Если этим пренебречь, работодатели и ответственные лица могут быть привлечены к ответственности за свои действия или бездействие!

В качестве потенциальных мер, например, можно назвать отбор и обучение персонала с учетом его задач, а также обеспечение его соответствующими инструментами. Помимо организационных мер, можно также использовать технические решения, такие как, например, управление доступом с помощью PITreader. Благодаря этому всегда можно установить отслеживаемые, индивидуальные и, при необходимости, временные разрешения для конкретных машин или процессов.

Иконка защиты ответственности
Иконка поддержания производительности

Поддержание производительности

Необходимые меры по обеспечению безопасности оборудования не должны осуществляться в ущерб производительности ваших установок. Простои оборудования, в худшем случае с травмированием людей или повреждением машины, часто происходят в результате несанкционированного вмешательства, неправильной эксплуатации или отсутствия контроля (например, контроля доступа). Благодаря четкой системе ответственности, соответствующим разрешениям и регистрации действий пользователей можно предотвратить ошибки и обеспечить оптимальную прослеживаемость. Обладая функциями управления доступом, PITreader предлагает идеальное решение для обеспечения безопасности, защиты и поддержания производительности вашего ценного предприятия.

Защита данных

В связи с постоянным изменением ситуации со стандартами, все большее внимание уделяется защите данных и сетевой безопасности. Комплексная безопасность уже невозможна без учета аспектов защиты. Здесь требуется наличие целостной концепции безопасности. В дальнейшем это будет учтено в Регламенте по машинному оборудованию, который вступит в силу в ЕС в 2027 году.

Однако уже сегодня ваши данные, ваши ноу-хау и ваша операционная деятельность нуждаются в защите от несанкционированного доступа. Умные продукты, такие как промышленное сетевое устройство защиты SecurityBridge или даже переключаемый USB-интерфейс PIToe USBPIT oe USB, обеспечивают защиту от «внешних» угроз, связанных с хакерскими атаками, а также от угроз «изнутри», будь то по неосторожности или намеренно. Используйте PITreaderкак дополнительный фактор защиты, с тем, чтобы все каналы передачи данных, имеющиеся на площадке, включались только на определенный срок по команде оператора.

Иконка защиты данных

Дополнительная информация:

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru