Система контроля режима работы и разрешения доступа PITmode не только обеспечивает функционально безопасное переключение режима работы посредством самоконтроля до уровня PL d Cat 3 по EN ISO 13849-1 или SIL CL 2 по EN 62061, но и контролирует права доступа. Таким образом, это идеальное решение для вашего машинного оборудования. Благодаря электронным ключам эта система обеспечивает значительно большую защиту по сравнению с классическими. Это связано с тем, что классические ключи слишком часто вставляются в машину и, таким образом, обеспечивают такую же слабую защиту, как и защита паролем, поскольку пароль часто общеизвестен.
Система PITmode fusion может использоваться со всеми отказоустойчивыми контроллерами. Этот защитный вычислительный блок фиксирует указанный режим работы, анализирует его и выполняет функционально безопасное переключение. Реализация еще более упрощается при использовании компактного контроллера PNOZmulti 2 или системы автоматизации PSS 4000, поскольку защитный вычислительный блок, считывающий режим работы, уже доступен в виде функционального блока. Режим работы выбирается с помощью кнопки (PITmode flex) или сенсорной панели PMI (PITmode flex visu).
Узнайте больше о системе выбора режима работы и управления доступом PITmode