Россия | русский

Безопасная упаковка двигателей Adam благодаря системе SafetyEYE

Система 3D-оптического контроля SafetyEYE

Процесс упаковки на предприятии Opel в Асперне (Вена) протекает бесперебойно. Каждый день сюда доставляется до десяти контейнеров с редукторами и двигателями. Полностью автоматизированная обвязочная установка осуществляет обвязку специальной упаковкой для международных перевозок, и трехмерная оптическая система SafetyEYE контролирует данный процесс. Таким образом, изделия, устанавливаемые на Opel Adam, в числе прочих в полной исправности поступают на международные производственные предприятия.

Контроль процесса обвязки без ограждений

Для погрузки и выгрузки транспортных контейнеров с обвязочной установки используется вилочный погрузчик. Система SafetyEYE, состоящая из трех камер, смонтирована на высоте нескольких метров над установкой. Система распознает объекты, которые поступают в свободно конфигурируемую зону предупреждения и обнаружения. При входе персонала в зону предупреждения подается звуковой и световой предупредительный сигнал. Сразу после входа в одну из четырех зон обнаружения оборудование автоматически останавливается. Таким образом, персонал может безопасно подойти к оборудованию для выполнения технического обслуживания. Одновременно, безбарьерная система обеспечения безопасности повышает производительность на предприятии Opel: Упаковочные ящики, требующие обвязки, с помощью подающих роликов подаются через конвейерный портал. Система SafetyEYE распознает ящики и пропускает их без активации аварийного останова.

Зона обнаружения SafetyEYE

Краткий обзор преимуществ:

  • Обеспечивается доступ со всех сторон, в том числе сверху, без прерывания выполняемой операции
  • Возможность свободного изменения конфигурации зон предупреждения и обнаружения обеспечивает высокую универсальность применения
  • Компактное решение, не требующее технического обслуживания
  • Повышенная безопасность и производительность
Логотип Opel

«Мы нашли эффективное, компактное и почти не требующее технического обслуживания решение, которое искали».

Петер Четина (Peter Czetina), инженер по охране труда в компании Opel (Вена)

О компании Opel

Компания Opel основана Адамом Опелем в г. Рюссельсхайме в 1862 году. На сегодняшний день это один из ведущих европейских производителей автомобилей. Opel входит во французский автомобилестроительный концерн Groupe PSA и имеет десять предприятий в шести европейских странах, а также центр разработок и испытательный центр. Компания Opel и ее британский дочерний бренд Vauxhall представлены более чем в 60 странах.

Наш ассортимент изделий
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru