Россия | русский

Истории успеха

Истории нашего успеха

Автоматизируя свои заводы и оборудование, доверьтесь лидеру в области безопасной автоматизации, и вы получите не только комплексное, но и безопасное решение для своих сотрудников в любой стране мира. Создавайте свою историю успеха вместе с нами!

Вместе с заказчиками мы разрабатываем продуманные концепции автоматизации, в которых безопасность сочетается с производительностью - от рекомендаций до комплексных решений, полностью соответствующих спецификациям заказчика, без каких-либо компромиссов в плане автоматизации.

Здесь вы сможете познакомиться с лучшими из историй нашего успеха, упорядоченными по отраслям промышленности и продуктам компании.

Истории успеха
Продукты
Промышленность
Сбросить фильтр
Логотип Opel

Безопасная упаковка двигателей Adam благодаря системе SafetyEYE

Каждый день на предприятии Opel в Вене выполняется упаковка до десяти контейнеров с редукторами и двигателями, которые затем поставляются на производственные площадки всего мира. В компании Opel доверяют системе SafetyEYE, которая позволяет обеспечить эффективность, безопасность и бесперебойность полностью автоматизированного упаковочного процесса.

Узнайте больше прямо сейчас!
Логотип Homag Group AG («Хомаг Груп АГ»)

PNOZmulti: Автоматизация для создания невидимого клеевого шва

При создании станков для мебельной промышленности, которые используются для отделки кромок, компания HOMAG основное внимание уделяет, помимо прочего, использованию мощного лазера и, следовательно, свободно конфигурируемой системе PNOZmulti от Pilz. Таким образом, компания HOMAG исключает опасности, которые могут возникнуть на рабочем месте оператора станка.

Вы можете прочитать больше прямо сейчас!
Логотип Xactools GmbH («Ксактулс ГмбХ»)

Сервоусилители от Pilz для всех приводов

Компания Xactools специализируется на создании автоматизированных загрузочных устройств, паллетайзеров и измерительного оборудования. Благодаря универсальному сервоусилителю PMCtendo DD5 от Pilz и соединению Profinet, компания может обеспечить быстрое, точное и легкое управление всеми электродвигателями.

Вы можете прочитать больше прямо сейчас!
Logo Schweizer Electronic

Безопасное движение локомотивов благодаря системе автоматизации PSS 4000

Компания Schweizer Electronic AG («Швайцер Электроник АГ») — производитель систем для железнодорожной отрасли, который предлагает инновационные решения для защиты строительных площадок, переездов, а также специализируется в производстве систем дистанционного радиоуправления для локомотивов. В случае системы дистанционного управления для грузового локомотива от Bombardier система автоматизации PSS 4000-R (для железнодорожной отрасли) используется как интерфейс между приемным устройством и системой управления локомотива, проверяет сигналы на предмет соответствия и согласованности и обеспечивает требуемую безопасность в соответствии с уровнем полноты безопасности SIL3.

Вы можете прочитать больше прямо сейчас!
 De Lijn

Работа метро стала более точной, благодаря системе автоматизации PSS 4000

Перевозчик De Lijn обслуживает сеть метро в бельгийском мегаполисе Антверпен. В точке пересечения трех линий метро в самом центре города выполняется замена устаревшей технологии управления на действенную, индустриально проверенную систему автоматизации PSS 4000, SIL 4. Модернизация выполнялась поэтапно, без остановки выполняемых операций.

Вы можете прочитать больше прямо сейчас!
Логотип Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG («Адольф Бродбек ГмбХ + Ко. КГ»)

Воспроизводимое решение по автоматизации

При создании новых разработок и выполнении проектов по модернизации инжиниринговая компания Brodbeck придает большое значение решениям и средствам безопасности от Pilz, которые можно использовать для нескольких единиц оборудования. К таким решениям и средствам относятся система управления PNOZmulti 2, система защитных ограждений PSENmlock и кодированный выключатель безопасности PSENcode.

Вы можете прочитать больше прямо сейчас!
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru