Россия | русский

Программное обеспечение, компактные контроллеры

Программное обеспечение, компактные контроллеры

Малые системы управления PNOZmulti используются для упрощения процесса проектирования, конфигурирования, создания документации и ввода в эксплуатацию. Простые диагностические решения позволяют сократить время простоя машин или промышленного оборудования. Для всего этого можно использовать наши удобные программные инструменты: Создайте контур безопасности на ПК с помощью конфигуратора PNOZmulti. Для удобной диагностики доступны инструментыдиагностического решения PVIS.

Обзор преимуществ

  • Конфигуратор PNOZmulti является универсальным инструментом на всех этапах работы — во время планирования, проектирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания.
  • Быстрый выход на рынок благодаря экономии времени и расходов
  • PVIS минимизирует время простоя оборудования за счет быстрого, эффективного устранения неисправностей
Обзор преимуществ

Конфигуратор PNOZmulti — Технические характеристики

Преимущества программного инструмента для компактных контролллеров PNOZmulti
  • Графический инструмент для определения всех функций устройства
  • Доступ к множеству различных функций безопасности (например, мониторинг аварийного останова, двуручные пульты, защитные ограждения и т. д.)
  • Конфигурация аппаратных средств
  • Создание простой принципиальной электрической схемы — принцип подключения входов и выходов устройства — с использованием предусмотренных иконок
  • Передача принципиальных электрических схем в базовый блок
  • Часто используемые компоненты в схеме могут быть сгруппированы в макроэлементы и затем сохранены в библиотеке макросов для последующего использования

Особенности диагностического решения PVIS

Особенности диагностического решения PVIS
  • PVIS помогает визуализировать диагностическую информацию для контроллеров PVIS (также для контроллеров PNOZmulti или приводной техники PMC)
  • Пакет программного обеспечения, состоящий из PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server и PVIS ActiveX Control

наша линейка продукции: Программное обеспечение
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru