Россия | русский

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2

Многофункциональность, гибкость в использовании — перспективное решение!

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2 пригодны для выполнения многих функций безопасности на оборудовании. Модульные и расширяемые базовые блоки шириной всего 45 мм. В результате система может расширяться в соответствии с требованиями и размерами вашей машины!

Архитектуру безопасности можно создавать независимо от системы управления более высокого уровня. Вы можете сделать это с помощью интуитивно понятного программного модуля конфигуратора PNOZmulti. Кроме того, PNOZmulti предлагает различные диагностические возможности. Вам не составит труда установить диагностическое решение PVIS и выбрать его в конфигураторе PNOZmulti одним щелчком мыши. Комплексные решения в сочетании с сенсорной техникой, устройствами управления и операторскими терминалами способствуют принятию безопасных решений. Именно так можно стандартизировать вашу безопасность!

Компактные контроллеры второго поколения PNOZmulti 2 — история успеха продолжается!

Pilz продолжает историю успеха PNOZmulti. Она началась еще в 2002 году с первой конфигурируемой системы безопасности. Сегодня компактные контроллеры PNOZmulti используются в сотнях тысяч установок. В устройствах второго поколения весь функционал классических базовых блоков PNOZmulti уместился в устройстве шириной 45 мм. На базовых блоках имеется дисплей с подсветкой.

Гибкость модульной конструкции соответствует вашей сфере применения. Защитные аналоговые модули ввода, двухполюсные модули вывода, модули контроля движения и многие другие компоненты обеспечивают широкие возможности для реализации современных решений по безопасности.

Доверьте свой выбор лидеру продаж и мировому стандарту безопасности для всех видов оборудования. Простой графический инструмент конфигурирования экономит затраты на проектирование, позволяя просто и интуитивно создать на ПК собственную пользовательскую программу. Программное обеспечение позволяет легко моделировать создаваемую вами конфигурацию системы безопасности в автономном режиме и без аппаратного обеспечения .

Узнайте больше на видео!

Новые модули расширения для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2

Линейка компактных конфигурируемых контроллеров PNOZmulti 2 пополнилась защитными модулями. Модули можно подключать как к базовым блокам PNOZ m B0, так и к PNOZ m B1 .

Двухполюсный полупроводниковый выходной модуль PNOZ m EF 8DI2DOT был специально разработан для мониторинга механических прессов. С его помощью можно управлять предохранительными клапанами пресса и (или) приводами, для которых требуется двухполюсное переключение.

Защитный модуль аналогового ввода PNOZ m EF 4AI обеспечивает четыре независимых надежных аналоговых токовых входа 4-20 мА с разрешением измеренного значения 15 бит плюс знаковый бит. Входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения. Любая переменная, такая как давление, температура, уровень заполнения или расстояние записывается безопасно и надежно.

Стандартная процедура конфигурирования с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti. Для обоих модулей можно сконфигурировать отдельную подпрограмму mIQ.

Оба модуля соответствуют уровню безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN IEC 62061 (в зависимости от области применения).

Два наших модуля расширения доступны для заказа с лета 2018 года.

Узнайте о наших двух модулях на видео прямо сейчас!

Успешная система PNOZmulti 2 — Ваши преимущества

  • Сертифицированное аппаратное и программное обеспечение для надежной работы
  • Упрощенная конфигурация благодаря удобным программным инструментам
  • Быстрый выход на рынок благодаря возможности свободного изменения конфигурации входов и выходов
  • Соответствующие модули для любых требований — универсальное, простое и экономичное расширение
  • Широкие диагностические возможности сокращают время простоев
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простому монтажу проводки со съемными разъемами

Слаженная команда — особенности системы управления PNOZmulti 2

Слаженная команда — особенности системы управления PNOZmulti 2
  • Базовые блоки в качестве носителей конфигурации на съемных программных запоминающих устройствах, таких как чип-карта или USB-накопитель
  • Модули расширения для гибкого модульного расширения в соответствии с требованиями сферы применения
  • Конфигуратор PNOZmulti: один инструмент начиная с разработки проекта и заканчивая техобслуживанием
  • Безопасные комплексные решения в сочетании с сенсорной техникой, а также технологией эксплуатации, мониторинга и управления
  • Подключение к стандартным системам полевых шин и интерфейсам связи

Оптимальный состав

PNOZmulti используются в многочисленных сферах применения и в широком спектре отраслей: от управления простым оборудованием до распределенного оборудования. Это стало возможным благодаря интеллектуальному слиянию функций безопасности и управления, модульной концепции и упрощенной конфигурации. PNOZmulti настолько универсален, что его гарантировано можно адаптировать для решения вашей конкретной задачи!

Оптимальный состав

Наш ассортимент изделий: Компактные контроллеры PNOZmulti 2
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru