Россия | русский

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini

Простые как защитное реле, гибкие как контроллер

Конфигурируемая компактная система управления PNOZmulti Mini

Вам нужно контролировать более трех функций безопасности? С максимальным удобством и с минимальным количеством кликов в программном инструменте? Тогда вам идеально подойдут конфигурируемые защитные реле PNOZmulti Mini!

Действуйте наверняка, используйте PNOZmulti Mini — мировой стандарт безопасности для всех видов оборудования. Независимо от стандартной системы управления, мы обеспечиваем единое универсальное решение обеспечения безопасности. PNOZmulti Mini может удовлетворять все растущие требования Вам непременно понравится компактное исполнение и текстовый дисплей! Подключите конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini ко всем стандартным системам связи. Конфигурируемые защитные реле можно использовать с различным системами оперативного управления.

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — это мировой стандарт безопасности для всех видов оборудования!

Новинки: Малые системы управления PNOZmulti Mini доступны теперь с интерфейсом POWERLINK

Для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti Mini теперь доступен новый модуль промышленной сети PNOZ mmc12p PL, используемый для подключения всеть POWERLINK. Это означает, что базовые блоки PNOZmulti Mini mm01.p и PNOZ mm0.2p можно расширить слева.

Систему PNOZmulti Mini также можно подключить ко многим другим системам полевых шин, таким как, например, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link и EtherCAT. При расширении с использованием коммуникационного модуля ETH, система PNOZmulti Mini также становится абонентом в магистрали Ethernet TCP/IP и Modbus. В результате система PNOZmulti позволяет подключаться ко всем стандартным системам полевых шин. Процесс конфигурирования с использованием программного инструмента PNOZmulti Configurator чрезвычайно удобен и экономит время: Вы выбираете базовый блок и модуль промышленной сети, а затем создаете до 128 виртуальных входов и выходов.

Новинки: Модуль промышленной сети PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini — Ваши преимущества

  • Эффективность благодаря трем функциям безопасности
  • Экономия времени и затрат на всех этапах разработки благодаря программному инструменту Конфигуратор PNOZmulti.
  • Максимальная гибкость благодаря возможности свободного изменения конфигурации входов и выходов
  • Больше пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
  • Быстрая диагностика благодаря отображению на дисплее текстов заказчика

Характеристики конфигурируемой компактной системы управления PNOZmulti Mini

Характеристики конфигурируемой компактной системы управления PNOZmulti Mini
  • Функции системы определяются с помощью конфигуратора PNOZmulti
  • В зависимости от типа подключения доступны категории безопасности вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 в соответствии с EN IEC 62061
  • Четыре базовых блока на выбор: автономный; Т автономный (расширенный температурный диапазон); модульный расширяемый; модульный расширяемый со встроенным интерфейсом multi-link
  • Модули соединения и модули связи доступны для модульного расширения
  • Увеличение числа релейных контактов с помощью модуля расширения PNOZsigma
  • Мониторинг кнопок аварийного останова, переключатели режимов работы, выключатели блокировки, двуручные кнопки, защитные ограждения, световые завесы, световые барьеры, контактные коврики

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru