Россия | русский

Тактильные датчики

Защита опасных зон с помощью тактильных датчиков

Тактильные датчики в форме контактного коврика безопасности

Тактильные датчики реагируют на контакт или давление. Как только человек наступает на контактный коврик безопасности, датчики точно определяют его положение и направляют данные о положении в контроллер безопасности, который замедляет или останавливает оборудование. В результате тактильные датчики обеспечивают эффективную защиту для защиты опасных точек и опасных зон.

Благодаря наличию диапазона тактильных сенсорных технологий вы можете воспользоваться преимуществами контактного защитного коврика PSENmat, который был разработан для определения присутствия на поверхности коврика. PSENmat отвечает требованиям для чувствительных к давлению защитных устройств в соответствии со стандартом EN ISO 13856-1. ## br ## ## br ## В сочетании с безопасной технологией управления Pilz и нашими решениями в области визуализации мы предлагаем полноценное универсальное решение, безопасное и гибкое. Благодаря широкому ассортименту принадлежностей наши тактильные защитные средства универсальны и подходят для использования на любом оборудовании.

Воспользуйтесь преимуществами технологии тактильных датчиков!

  • Высокий уровень совместимости с другими изделиями и интерфейсами
  • Надежное, комплексное решение в сочетании со средствами безопасного управления от Pilz
  • Высокая универсальность применения
  • Гарантированная высокая эффективность благодаря круглосуточной поддержке клиентов
  • Традиционное выдающееся качество Pilz
Контактный коврик безопасности PSENmat

Тактильные датчики – Технические характеристики

  • Решения в области безопасности, соответствующие стандарту EN ISO 13856-1
  • Прочная поверхность
  • Технологии высокочувствительных датчиков

наша линейка продукции: Тактильные датчики

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru