Россия | русский

Защитный датчик

Оптимальный контроль безопасности защитных ограждений и позиции при использовании защитных датчиков

Защитные датчики

Защитные датчики можно использовать на самых разных участках: при открытии защитного ограждения,опасные движения машины, например, должны останавливаться, а их повторный пуск должен предотвращаться. Должны отсутствовать поломки или вмешательства в защитные ограждения. Определенные условия применения также требуют блокировки защитных ограждений до завершения опасных технологических процессов.

Защитные датчики PSEN соответствуют этим требованиям эффективно и экономично, поэтому они идеальны для контроля защитных ограждений и положения.

Гибкость использования по стандарту EN ISO 14119 – Преимущества защитных датчиков

  • Компактное исполнение для простого монтажа, при котором экономится место
  • Допускается использовать в широком ряду условий применения
  • Экономия средств за счет последовательного подключения
  • Длительный срок эксплуатации изделия за счет наличия прочного корпуса
  • Безопасное, комплексное экономичное решение в сочетании с аналитическими блоками производства Pilz
Гибкость в использовании по стандарту EN ISO 14119

Характеристики защитных датчиков

Характеристики защитных датчиков
  • Соответствует всем требованиям стандарта EN/ISO 14119
  • Режим работы / Кодируемые: механические (PSENmech, PSENhinge), бесконтактные магнитное (PSENmag), бесконтактные кодируемые (PSENcode), а также полностью кодируемые, с уникальным кодированием (PSENcode)
  • Класс защиты: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Надежные защитные ограждения и контроль положения – для каждого вида применения и любых условий

Для контроля калиток в защитных ограждениях, для контроля крышек, люков и рулонных дверей, а также для определения позиции: для использования подходят защитные датчики PSENmech, PSENmag и PSENcode. Защитные датчики нашего производства соответствуют требованиям EN ISO 14119, они очень экономичны и сочетают в себе высокую производительность с надежностью и удобством для пользователей.

Защитные датчики производства Pilz представлены в различных вариантах исполнения и принципов работы. Их также допускается использовать в сложных условиях окружающей среды. Защитные датчики можно подключить последовательно и получить еще большую экономию средств!

Но системы датчиков самой по себе недостаточно: решение является полноценным только при реализации соответствующих аналитических возможностей. Вот почему компания Pilz предлагает безопасное, комплексное решение, включающее в себя систему датчиков и управления. Это означает экономию пользователем времени и средств на реализацию всех компонентов, включая сертифицированную безопасность.

Надежные защитные ограждения и контроль положения – для каждого вида применения и любых условий

Защитные датчики используются во множестве различных сфер промышленности

наша линейка продукции: Защитные датчики
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru