Россия | русский

Системы защитных ограждений

Системы защитных ограждений для контроля доступа

Системы защитных ограждений

Системы защитных ограждений PSENslock, PSENmlock и PSENsgate используются для обеспечения защиты от постороннего вмешательства. Они позволяют отслеживать калитки в защитных ограждениях, а также крышки и заслонки. Наши защитные ограждения являются эффективным и экономичным решением, соответствующим требованиям стандарта EN ISO 14119 .

При открытии защитного ограждения опасные движения машины необходимо останавливать в соответствии со стандартом EN ISO 14119, при этом необходимо предотвратить их повторный запуск. Поломки или вмешательства в защитные ограждения должны отсутствовать.

Надежные системы защитных ограждений производства Pilz в особенности эффективны при соблюдении данных требований и внедрении дополнительных функций – для большей экономии.

 

Выберите подходящий для ваших задач датчик из ассортимента датчиков защитных ограждений PSENslock, PSENmlock и PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Для чего нужна блокировка ограждений? Процесс Человек или процесс Человек или процесс
Сферы применения Распашные и раздвижные двери, крышки, заслонки Распашные и раздвижные двери, крышки, заслонки Распашные двери
Принцип работы Бесконтактный, кодируемый, технология транспондеров Бесконтактный, кодируемый, технология транспондеров Бесконтактный, кодируемый, технология транспондеров
Устройство блокировки ограждений Электромеханическая защита процессов Безопасная механическая защита Безопасная механическая защита
Удерживающая сила 500 Н или 1000 Н 7500 Н 2000 Н
Функции безопасности:
  • Блокировка
  • Устройство блокировки ограждений
 
  • Уровень безопасности e в соответствии с EN ISO 13849-1
  •  
 
  • Уровень безопасности e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Уровень безопасности e в соответствии с EN ISO 13849-1
 
  • Уровень безопасности e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • Уровень безопасности e в соответствии с EN ISO 13849-1
Вспомогательное расцепление Нет Встроенное Встроенное
Разъединяющее устройство. Нет В качестве дополнения Встроенное
Кнопка аварийного останова Нет Нет Встроенное
Кнопка с подсветкой для запроса и перезагрузки Нет Нет Встроенное
Дополнительные функции Возможность последовательного подключения, дополнительные элементы оператора посредством PITgatebox Встроенная система блокировки повторного запуска, возможность последовательного подключения, дополнительные элементы оператора и кнопка аварийного останова посредством PITgatebox Возможность последовательного подключения, дополнительные элементы оператора (светодиодные), сдвигающее усилие замка и обнаружение повреждения, кнопка выключения, возможность подключения выключателя
Ссылка на каталог изделий

PSENslock

PSENmlock PSENsgate

Экономичное решение для защитных ограждений

  • Защита от опасных движений и летящих деталей машинного оборудования и установок за счет останова движений машинного оборудования
  • Защита от непреднамеренного включения по стандарту EN ISO 14119
  • Высокий уровень защиты оборудования от постороннего вмешательства
  • Надежное, комплексное решение при использовании совместно с технологиями контроля от Pilz
  • Энергоэффективная система для снижения потребления электроэнергии
Экономичное решение для защитных ограждений

Характеристики систем защитных ограждений

Характеристики систем защитных ограждений
  • Текущий контроль дверей, крышек и заслонок в соответствии со стандартом EN ISO 14119
  • Предназначено для всех условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, до SIL 3 по стандарту EN/IEC 62061, категория безопасности 4 по стандарту EN 954-1

Использование защитных ограждений в промышленности

Наш ассортимент изделий: Защитные ограждения
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru