Россия | русский

Безопасные системы промышленной сети

Безопасный контроль зон защиты при помощи радиолокационных систем

Радиолокационные системы от Pilz

С помощью радиолокационных систем вы можете безопасно контролировать защитные зоны, даже при ограничении диапазона оптических датчиков. Благодаря защищенности они надежно защищены от внешних воздействий, таких как пыль, дождь, свет, искры или удары. В связи с этим они особенно подходят для использования вне помещений, в тяжелой промышленности или деревообработке.

Объединив радиолокационные системы с технологией безопасного управления от Pilz вы получаете комплексное, универсальное решение для вашей области применения!

Наш ассортимент изделий: Безопасные системы промышленной сети
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru