Россия | русский

Системы оптического контроля

Безопасный текущий контроль зон с системами оптического контроля производства Pilz

Системы оптического контроля

Системы оптического контроля используются для осуществления текущего контроля зон в режиме 2D или 3D. В отличие от простых датчиков они способны записывать и анализировать подробную информацию по всей подлежащей текущему контролю зоне. Они обеспечивают высокий уровень безопасности плюс выполнение удобных для пользователя функций для множества операций при обеспечении безопасности и стандартных функций управления

Инновационная оптическая система для высокой производительности – ваши преимущества

  • Запись и анализ подробной информации по зоне, за которой ведется наблюдение
  • Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией контроля от Pilz

Текущий контроль зон Тип 2D или 3D

Системы оптического контроля нашего производства используются для осуществления текущего контроля зон в режиме 2D или 3D. В качестве мобильной защитной системы PSENvip используются для безопасного визуального контроля за работой листогибочного пресса. Система оптического контроля SafetyEYE обнаруживает и предупреждает о вторжении объектов в заданные трехмерные зоны.

Текущий контроль зон Тип 2D или 3D

Промышленное применение системы оптического контроля

наша линейка продукции: Системы оптического контроля
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru