Россия | русский

Устройства контроля положения

Безопасный контроль положения с подходящим датчиком

Устройства контроля положения

Использование, как на сборочной линии, так и в составе оборудования: когда безопасность в производственной зоне находится под угрозой, защитный тросовый выключатель PSENrope – это проверенное, надежное решение. Возможность обеспечить безопасный останов в каждой точке конвейера.

Энкодеры PSENenco используются для определения положения и скорости в системе автоматизации PSS 4000.

При наличии исполнительного механизма для контроля положения может применяться магнитный защитный датчик PSENmag и кодируемый защитный датчик PSENcode. Версия кодируемого защитного датчика PSEN csx.19 позволяет устанавливать и безопасно контролировать до трех позиций.

Гибкость в использовании и простота установки – ваши преимущества

  • Выполнение функции аварийного останова в любой точке конвейера (PSENrope)
  • Надежная оценка скорости и положения (PSENenco)
Гибкость в использовании, простота монтажа

Безопасный контроль положения и концевые выключатели

Линейка устройств – включая PSENrope и PSENenco – используется для безопасного контроля положения. В зависимости от используемого датчика возможна реализация различных условий применения.

Безопасный контроль положения и концевые выключатели

Позиционные и концевые выключатели в промышленных сферах применения

Наш ассортимент изделий: Позиционные и концевые выключатели
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru