Россия | русский

Оптоэлектронные датчики

Безбарьерная среда благодаря оптоэлектронным датчикам

Оптоэлектронные датчики

Если технологический процесс требует активного вмешательства, оптоэлектронные датчики обеспечивают оптимальную защиту оборудования. Наш ассортимент оптоэлектронных датчиков включает различные устройства, начиная от световых завес PSENopt до лазерных сканеров безопасности PSENscan.

В зависимости от конкретных требований световые завесы PSENopt обеспечивают защиту пальцев, кистей рук и тела в соответствии с EN/IEC 61496-1. Будь то небольшие помещения или расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение или каскадное подключение: компания Pilz может предложить световые завесы, соответствующие вашей области применения. Лазерный сканер безопасности PSENscan можно использовать для мониторинга двумерных зон.

В сочетании с нашей технологией управления мы можем поставить безопасное комплексное решение для вашей области применения. Широкий выбор принадлежностей позволяет проводить монтаж на любом оборудовании.

Новинка: Надежная защита тела благодаря световым завесам второго поколения PSENopt II

Световая завеса PSENopt II в сочетании с PNOZmulti 2

Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации PSENopt II с защитой тела. Мы предлагаем нашим клиентам чрезвычайно надежные световые завесы, менее подверженные повреждениям. Таким образом, мы гарантируем высокую эксплуатационную готовность станка в любое время. Дополнительным преимуществом является простая и быстрая диагностика с помощью светодиодов. Модификацию световых завес для защиты тела можно применять в диапазоне до 50 м.
Наше идеальное решение: PSENopt II с конфигурируемой системой управления PNOZmulti 2.

Защитные световые завесы PSENopt II

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Наш многолетний опыт работы в области оптоэлектронных датчиков позволяет нам выступать в роли компетентного источника информации в сфере лазерных сканеров безопасности. От сенсорной техники для управления до приводной техники – благодаря нашему полному портфолио оборудования мы можем предложить индивидуальное, комплексное и универсальное решение. Свяжитесь с нами – мы всегда рады помочь вам!

Лазерные сканеры безопасности PSENscan могут обеспечить мониторинг двумерной зоны, при этом угол раскрыва составляет 275 градусов, а диапазон защищенной зоны до 5,5 метров. В результате они идеально подходят для стационарной и мобильной защиты опасных зон и контроля доступа.

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Оптоэлектронный датчик: PSENscan

Оптоэлектронные датчики: Преимущества и функционал

  • Повышенная производительность, благодаря эргономичному рабочему процессу
  • Быстрая интеграция в ваше оборудование
  • Простота эксплуатации и технического обслуживания
  • Безбарьерная среда
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Соответствует требованиям и имеет допуски согласно стандартам EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Области применения оптоэлектронных датчиков

Применение лазерных сканеров безопасности

Оптимальная защита опасных зон с помощью лазерных сканеров безопасности

Если вам необходима стационарная или мобильная защита опасных зон и контроль доступа, тогда лазерные сканеры безопасности PSENscan – это оптимальное решение для вашей области применения. Они позволяют проводить мониторинг двумерной зоны, при этом угол раскрыва составляет 275 градусов. Защищенные зоны и зоны предупреждения могут быть сконфигурированы согласно требованиям и адаптированы к имеющимся условиям. В результате PSENscan можно легко интегрировать в самых различных областях применения.

 

Световые завесы для любых отраслей промышленности и областей применения

С помощью световых завес PSENopt можно защитить персонал, машины и оборудование – надежно, эффективно и экономно. Невидимые инфракрасные лучи световых завес защищают опасные зоны. При прерывании светового луча автоматически выдается команда на останов оборудования. Блокировка, гашение и/или каскадное подключение открывают широкие возможности для оптимального монтажа световых завес на оборудовании. Именно поэтому такие системы пригодны для всех отраслей промышленности и областей применения.

Применение световых завес

Компания Pilz – ваш партнер в области контроля защитных ограждений

Независимый проверяющий орган Pilz GmbH & Co. KG, Остфильдерн, аккредитованный Немецким агентством по аккредитации DAkkS согласно стандарту ISO/IEC 17020:2012, предоставляет услуги в качестве партнера в проведении международно признанных проверок безопасности используемого электрочувствительного оборудования.

Дополнительная информация: Проверка электрочувствительного защитного оборудования компанией Pilz

Аккредитация в DAkkS согласно ISO/IEC 17020:2012

Промышленное применение световых завес

Наш ассортимент изделий: Оптоэлектронные датчики
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru