Выберите на карте ваше местоположения для перехода на домашнюю страницу Pilz для соответствующей страны. Если вы не можете выбрать вашу страну, нажмите сюда: Международный веб-сайт

Закрыть
Россия | русский

Световые завесы PSENopt

Безопасность без применения ограждений

Световые барьеры PSENopt

Если технологический процесс требует активного вмешательства, световые барьеры PSENopt обеспечивают оптимальную защиту техники и оборудования. В зависимости от требования световой барьер обеспечивает защиту пальцев, рук и тела в соответствии со стандартом EN/IEC 61496-1/-2.

Широкий ассортимент аксессуаров и световых барьеров с расширенными функциями, например, блокировка, гашение и/или каскадирование, обеспечивает гибкое применение на любой производственной установке.

Новые световые завесы PSENopt slim — Компактная световая завеса, высокий уровень безопасности

Благодаря компактной конструкции новые световые завесы PSENopt slim особенно удобны при эксплуатации в условиях ограниченного пространства, а также с защитными ограждениями. В таких случаях световые завесы Типа 2 и Типа 4 также обеспечивают защиту пальцев и кистей рук в зависимости от конкретных требований. Функция каскадирования без мертвых зон для эффективной защиты от проникновения в защищенную зону и за ее пределы. С помощью светодиодов оператор может оценить основные причины и системные дефекты, которые привели к останову оборудования. Это позволяет сократить время простоя. Световые завесы PSENopt slim можно установить быстро и просто, используя подходящие вспомогательные принадлежности. В сочетании с PNOZsigma и PNOZmulti, устройства PSENopt slim можно использовать, например, для создания безопасного и экономичного решения.

PSENopt slim

Безопасное вмешательство в производственный процесс – Преимущества PSENopt

  • Повышенная производительность, благодаря эргономичному рабочему процессу
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Световые барьер можно быстро встроить в используемое оборудование
  • Световые барьеры просты в эксплуатации и обслуживании
  • Можно настроить функции защиты зоны и обнаружения опасности под определенный технологический процесс
Безопасное вмешательство в технологический процесс

Характеристики световых барьеров

Характеристики световых барьеров
  • Соответствует требованиям и имеет допуски согласно стандартам EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня безопасности PL c (Тип 2), PL d (Тип 3), PL e (Тип 4) по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 1 (Тип 2), SIL CL 2 (Тип 3), SIL CL 3 (Тип 4) по стандарту EN/IEC 62061
  • Применение: Защита рук, пальцев, тела, контроль доступа

Световые барьеры для любых отраслей промышленности и областей применения

С помощью световых барьеров нашего производства можно защитить людей и средства производства – надежно, эффективно и экономно. Невидимые инфракрасные лучи светового барьера защищают опасные зоны. При прерывании светового луча автоматически выдается команда на останов оборудования.

Блокировка, гашение и/или каскадирование открывают широкие возможности для оптимальной установки световых барьеров на производственном оборудовании. Именно поэтому такие системы пригодны для всех отраслей промышленности и областей применения, например:

Световой барьер PSENopt обеспечивает уровень защиты IP6K9K в защищенном корпусе и, таким образом, пригоден для работы во влажной среде, где предъявляются высокие требования к гигиене.

Зеркала позволяют легко перенаправить лучи световых завес и увеличить защищаемый участок, без использования дополнительных световых барьеров. Благодаря кронштейнам световые завесы защищены от ударов, толчков или вибраций даже в неблагоприятных промышленных средах.

Световые барьеры для любых отраслей промышленности и областей применения

Pilz – ваш партнер в проведений инспекций защитного оборудования

Независимый проверяющий орган Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, аккредитованный Немецким агентством по аккредитации DAkkS по стандарту ISO/IEC 17020:2012, предоставляет услуги в качестве партнера в проведении международно признанных инспекций условий безопасности используемого электрочувствительного оборудования.

Дополнительная информация: Проверка электрочувствительного защитного оборудования компанией Pilz

Pilz – ваш партнер в проведений инспекций защитного оборудования

Промышленное применение световых завес

Наше портфолио: Световые барьеры

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru