Россия | русский

ROS: Операционная система для роботов

Скорое начало работ по проектированию робототехники!

ROS (Операционная система для роботов) представляет собой среду с открытым кодом для написания программного обеспечения для робототехнических приложений.

ROS является невероятно гибкой системой, и ее сильные стороны лучше всего проявляются в динамической обстановке, например, при управлении автоматическими транспортными средствами (AGV), захвате объектов и предотвращении столкновений.

Комплектные пакеты ROS содержат определенные функциональные возможности и драйверы, доступные пользователям сообщества. Например, это может быть функция планирования маршрута, которую вы легко можете преобразовать в подъемно-транспортное приложение. Индивидуальные пакеты ROS составлены из модулей, и поэтому имеют множество областей применения. Они также совместимы с оборудованием различных производителей.

ROS: Операционная система для роботов

ROS от Pilz

Для гарантии наивысшего качества модулей ROS от Pilz программное обеспечение разрабатывается и тестируется в соответствии с проверенными стандартами компании Pilz и требованиями к промышленному качеству Консорциума ROS Industrial.
Поэтому вы всегда получаете высококачественные пакеты ROS, упрощающие системную интеграцию: С полным пакетом документов, включая обучающие видео-презентации!

Открытость и простота интерфейса

ROS идеально подходит для пользователей, не имеющих экспертных знаний в области программирования. При использовании такого модульного подхода пакеты ROS могут быть объединены в ходе разработки приложения. Это обеспечивает значительную гибкость подхода при разработке робототехнических приложений. Открытость гарантируется наличием среды с открытым кодом, доступной любым производителям.

ROS Wiki

Логотип ROS

Подробное описание доступных пакетов можно найти в разделе Wiki ROS - роботы Pilz.

Используйте ROS и сервисные роботизированные модули
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru