Россия | русский

Реле контроля

Электробезопасность для каждого вида применения

Реле контроля

При использовании реле контроля приоритет отдается защите людей и машинного оборудования от пробоев изоляции, остаточного напряжения, избыточного напряжения, избыточного электротока, перегрузки, а также контролю простоя и реальной мощности. Существенное сокращение числа опасных ситуаций, с которыми сталкиваются человек и машины, и одновременно при этом повышается эксплуатационный ресурс предприятия. Сокращаются расходы, и растет эффективность производственного цикла. Все это происходит за счет использования реле нашего производства!


Это многофункциональные универсальные реле, которые можно использовать в самых различных условиях применения. Реле контроля PMD используются для достижения соответствия требованиям IEC 60204-1 для обеспечения безопасности электрооборудования на машинном оборудовании пользователя.

Реле контроля – Преимущества пользователя

  • Контроль широкого диапазона функций, таких как подача электротока, изоляция, напряжение, температура и аналогичные параметры
  • Реле являются универсальными и многофункциональными
  • Соответствие требованиям стандартов в части безопасности электрооборудования на машинном оборудовании пользователя за счет соблюдения требований IEC 60204-1
  • Минимальные требования к пространству в щите управления, благодаря компактному исполнению
  • На монтаж и ввод в эксплуатацию нужно немного времени
  • Эффективная и продолжительная эксплуатация
Реле контроля – Преимущества пользователя

Реле контроля – Проверены в действии

Реле нашего производства используются там, где акцент делается на обеспечении электробезопасности. Контроль:

  • Напряжения
  • Чередования фаз
  • Электротока
  • Изоляции
  • Реальной мощности
  • Температуры
  • Простоя
  • Напряжения отказа
Реле контроля – Проверены в действии

наша линейка продукции: Устройства контроля
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru