Россия | русский

Устройство контроля линии

Максимальная безопасность кабельных трасс большой длины – С помощью PLIDdys!

Устройства текущего контроля линии PLIDdys

Устройство для контроля линий PLIDdys обеспечивает безопасное включение питания в двупроводных соединениях и позволяет достичь максимальной безопасности на длинных кабельных магистралях. Устройство PLIDdys помогает исключить непреднамеренное включение питания или запуск установки в случае ошибки. Это особенно полезно для взаимосвязанного оборудования и участков предприятия, рассредоточенных по большой площади, которая не всегда поддается надлежащему контролю.

Устройство текущего контроля линии: Краткий обзор преимуществ

  • Все потенциальные ошибки в проводных соединениях обнаруживаются за счет непрерывного текущего контроля линии устройствами PLIDdys, нет необходимости в проведении специально разработанных испытаний
  • PLIDdys можно включать по контуру в имеющиеся проводные соединения, а это требует небольших дополнительных затрат
  • Благодаря своим небольшим размерам, их легко и просто встраивать в имеющиеся установки
  • Экономия средств, так как имеется возможность сохранения главных периферийных устройств
  • Пригодны для использования с кабелями длиной до 3 000 метров
Текущий контроль ошибок в выполнении проводных подключений и защита от подачи электропитания при наличии нарушений.

Оптимальное решение PLIDdys: Характеристики

  • Компактное исполнение
  • Простое переоснащение существующих установок
  • Имеется возможность интегрировать PLIDdys, напр., в датчик или выключатель
  • В сочетании с устройством оценки PNOZ e8.1p устройство для контроля линий PLIDdys является оптимальным решением для обеспечения безопасности кабелей / соединений.

Примеры применения: Устройства текущего контроля линии PLIDdys

  • Канатные дороги, лифты
  • Конвейерные ленты в шахтах добычи открытым способом или подземных выработках
  • Техника для проходки туннелей
  • Прессовочные линии
  • Аттракционы
  • Применение для контроля протяженных кабельных линий
  • Взаимосвязанные/распределенные секции установок
Примеры применения: Устройства текущего контроля линии PLIDdys

наша линейка продукции: PLIDdys
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru