Россия | русский

Оборудование для управления торможением

Защитное реле PNOZ s50 для безопасного управления торможением

Защитное реле PNOZ s50

Для применения предохранительных тормозных систем и стопорных тормозных систем требуется надежный контроль тормозных систем. Таким образом исключаются все потенциальные риски для пользователя – даже на случай отключения питания привода. С автономным защитным реле PNOZ s50 Pilz предлагает экономичное решение для управления двумя предохранительными тормозными системами вплоть до категории PL e по EN ISO 13849-1.

На защитном реле PNOZ s50 за временным перевозбуждением следует уменьшение напряжения, для которого могут быть заданы параметры. В результате этого мы получаем короткие интервалы вентиляции, что повышает энергоэффективность процесса. С одной стороны, безопасное управление торможением позволяет резко переключаться в случае аварийных ситуаций. С другой стороны, эта функция обеспечивает медленное переключение, что снижает износ при нормальной эксплуатации, сокращая тем самым требования к техническому обслуживанию.

Безопасное и бесконтактное торможение – Ваши преимущества

  • Максимальная безопасность вплоть до уровня PL e согласно EN ISO 13849-1, когда активируются две тормозные системы (стопорная и предохранительная тормозные системы)
  • Технология бесконтактного торможения – до 4,5 А на один предохранительный тормоз обеспечивает быстрое реагирование и является надежным решением
  • Неизнашиваемые рабочие тормоза
  • Высокий уровень безопасности и низкий износ тормозной системы благодаря быстрому или медленному отключению схем питания
  • Быстрая диагностика с помощью дисплея
  • Независимое от производителя управление торможением за счет безопасных цифровых входов

Характеристики защитного реле PNOZ s50

  • Простая навигация по меню с помощью поворотной кнопки
  • Установка параметров и диагностические сообщения, выводимые на дисплей
  • Защитное реле с двухконтактными безопасными электронными цифровыми выходами под напряжением 24 В пост. тока, 4,5 А каждый
  • Сокращение времени цикла благодаря временному перевозбуждению с последующим уменьшением напряжения

Применение на осях под нагрузкой собственного веса

Защитное реле PNOZ s50 может использоваться в во многих областях применения для безопасного управления тормозными системами. Например, в ступенчатой технике; на машинном оборудовании; на листогибочных прессах; на упаковочном оборудовании; на испытательных станках; на погрузочно-разгрузочной технике или на оборудовании для управления энергопотреблением и охраной окружающей среды.

Станки с осями в форме Z

Осями в форме Z оборудованы следующие станки:

  • Леса для погрузки и разгрузки
  • Оборудование для укладки поддонов
  • Фрезерные станки
  • Степени подвижности робота
  • Подъемное оборудование
  • Станки с клапанами/пневматическими/гидравлическими элементами
  • Лебедки

Применение на лебедках в сфере ступенчатой техники

В отдельных областях применения наряду со стопорным тормозом необходимо усовершенствовать добавочный тормоз. Например, в сфере ступенчатой техники эксплуатация лебедок осуществляется с применением двойного тормоза. PNOZ s50 может осуществлять безопасное управление двумя мощными тормозными системами без использования контактов.

Применение в ножничных подъемниках

Ножничные подъемники – это подъемные устройства с осями под нагрузкой собственного веса. Они, к примеру, используются в сфере автомобилестроения при окончательной сборке. Когда персонал работает на вертикальных осях, применяются различные требования Директивы по машинному оборудованию.

наша линейка продукции: Оборудование для управления торможением
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru