Россия | русский

Операторские устройства PMI/операторские панели — HMI с PMI

Современные ЧМИ для диагностики, визуализации и управления

Операторские устройства PMI/операторские панели — HMI с PMI

Операторские панели PMI (человеко-машинный интерфейс Pilz) используются для мониторинга и управления технологическими процессами. Мы можем предложить широкий ассортимент устройств — от простого диагностического модуля до операторского терминала для сложных условий. Наши компактные операторские терминалы характеризуются максимальной функциональностью. Их можно легко интегрировать в производственное оборудование и систему автоматизации.

Кроме того, хорошая визуализация и диагностика позволяют сократить время простоя, повышая тем самым рентабельность. При возникновении ошибок особую роль играет диагностика, выполняемая для оборудования. В сочетании с системами управления Pilz вы получаете систему, которая позволяет быстро устранять неполадки при возникновении ошибок в ходе производственного процесса.

Вам нужны технические возможности для проведения комплексной диагностики? Тогда вы должны использовать нашу диагностическую концепцию PVIS и программное обеспечение PASvisu!

Краткий обзор преимуществ операторских панелей PMI

  • Сокращение простоев и повышение эффективности вашей системы
  • Универсальное комплексное решение по визуализации систем автоматизации PSS 4000, SafetyNET р, Pilz Motion Control (PMC) и PNOZmulti
  • Широкий спектр применения благодаря дисплеям различного размера и опциям
  • Наше программное обеспечение PASvisu и PVIS обеспечивает доступ к сложной концепции диагностики и визуализации
  • «Сделано в Германии» — спроектировано, разработано, сконструировано, изготовлено
  • За оптимальную производительность и температурную устойчивость отвечают самые современные и энергосберегающие процессоры RISC
  • Устойчивость к вибрациям, защита от пыли и влаги (спереди: IP65)
  • Высокая скорость передачи данных благодаря интерфейсу Ethernet
  • Разработано и произведено в Германии
Краткий обзор преимуществ операторских панелей PMI

Ассортимент наших изделий Операторские панели
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru