Россия | русский

Устройства управления и сигнальные приборы

Полная безопасность

Устройства управления и сигнальные приборы

Выбор правильных устройств управления и сигнальных приборов является ключевым фактором для обеспечения безопасности человека и оборудования. Устройства управления и сигнальные приборы от компании Pilz можно использовать во всех местах, где есть опасность для персонала. Их можно использовать во время ввода в эксплуатацию вашей системы, во время обычной эксплуатации, обслуживания и ремонта.

Мы можем предложить вам кнопки аварийного останова, сигнальные лампы, устройства управления с ручным управлением, выключатель блокировки и переключатель режимов работы. Наша продукция имеет короткое время отклика и поэтому может использоваться в качестве безопасного компонента для вашей сферы применения!

Преимущества устройств управления и сигнальных приборов

  • Деятельность компании ориентирована на безопасность человека и оборудования
  • Надежная, высококачественная продукция и максимальная совместимость
  • Возможность интеграции со всеми системами управления от компании Pilz
  • Соответствует всем действующим стандартам и нормам
  • Экономия затрат благодаря простому и быстрому монтажу
  • Длительный срок службы благодаря функциональной и прочной конструкции
  • Сферы применения: EN/IEC 60947-5-1 и EN/IEC 60947-5-5
Преимущества устройств управления и сигнальных приборов

С нами ваш персонал в безопасности

Устройства управления и сигнальные устройства от компании Pilz можно использовать во всех местах, где есть опасность для персонала. Их можно использовать во время ввода в эксплуатацию вашей системы, во время обычной эксплуатации, обслуживания и ремонта.

С нами ваш персонал в безопасности

Возможность использования в промышленности

наша линейка продукции: Устройства управления и сигнальные приборы
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru